Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Vertikala kortskenor stöder behovet av vertikal montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Accepterar paneltjocklek | Höjd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Monteringsmetod | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,7433 kr - 40,7433 kr | I produktion |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||||||
VMCG-65-MPBK-K | 34,0191 kr - 34,0191 kr | 9292 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
|||||
37,4102 kr - 37,4102 kr | 1210 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Skruv
|
||||||
34,5213 kr - 34,5213 kr | I produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||||||
3,7097 kr - 4,1138 kr | 3468 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
|
Itryckning
|
||||||
3,3554 kr - 4,1426 kr | I produktion |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
|
Itryckning
|
||||||
3,3554 kr - 4,1426 kr | 1361 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
|
Itryckning
|
||||||
45,8543 kr - 45,8543 kr | 38 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||||||
41,7569 kr - 41,7569 kr | 8558 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Skruv
|
||||||
31,783 kr - 31,783 kr | 1702 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||||||
30,6273 kr - 30,6273 kr | I produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Skruv
|
||||||
3,3725 kr - 3,7398 kr | 800 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
|
Itryckning
|
||||||
3,3554 kr - 4,1426 kr | 55 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
|
Itryckning
|
||||||
3,3554 kr - 4,1426 kr | 9380 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
|
Itryckning
|
||||||
42,7706 kr - 42,7706 kr | 209 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||||||
35,4664 kr - 35,4664 kr | 385 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||||||
38,4805 kr - 38,4805 kr | I produktion |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Skruv
|
||||||
32,7102 kr - 32,7102 kr | 1048 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||||||
2,8048 kr - 3,1165 kr | 10249 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
1.50 in
38.1 mm
|
|
Itryckning
|
||||||
3,3554 kr - 4,1426 kr | 46738 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
|
Itryckning
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta