För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Dessa XYZ Xpansion Pins, gängade expanderande fästelement, är unikt utformade för kunna placeras exakt och upprepade gånger och med högt fasthållande tryck för att säkra föremål med innerdiameter.
Stiftet är något avfasat upptill för bättre kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom utrymme när arbetsstycket lastas och lastas av. Gängningen innebär dessutom att de lätt kan föras in i för-borrade hål. Det gör att man kan styra hur långt stiftet ska föras in, en säker lösning.
Det placeras i ett borrat och brotschat hål för exakt positionering eller i en förstärkt borrbussning för starkare fäste och slittålighet. När det installerats expanderar det för att åstadkomma tät och säker passning. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.
Dessa XYZ Xpansion Pins, stift som trycks på plats, har en unik design så att de kan positioneras exakt och upprepade gånger samtidigt som de utövar starkt tryck för att hålla fast delar på en invändig diameter.
Stiftet är något avfasat upptill för optimal kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom spelrum när arbetsstycket lastas och lastas av. Tack vare att de trycks på plats hålls de på plats även när de utsätts för vibrationer eller dynamiska påfrestningar.
Stiftet är lätt att installera eftersom det trycks in i ett exakt borrat hål med ett gängat hål i mitten som passar en konformad skruv. Väl på plats expanderar det för att passningen ska vara tät och säker. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta