För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
En linjär axel är en rak, precisionsbearbetad stång på vilken linjära lager löper för att skapa ett linjärt styrsystem för att stödja eller styra utrustningens rörelse linjärt. Vårt sortiment av linjära lager passar för användning tillsammans med våra linjära axlar. Ett linjärt lager, även kallat linjär kulbussning eller bussning, löper på det härdade linjära skaftet, och med hjälp av stöd i varje ände är linjära axlar och lager mycket snabba och enkla att montera.
Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.
Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.
Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Rostfria AISI 303/316 axlar används i branscher som kräver hög korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. Det säkerställer att de kan tolerera besvärliga förhållanden som exempelvis hög luftfuktighet, kemikalier, höga temperaturer och korrosiva ämnen utan att deras strukturella integritet påverkas. De klarar också svetsning utmärkt. Allt detta innebär att de här axlarna har längre livslängd och kräver mindre underhåll och man får därför färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt.
Keramiska lager ska användas istället för linjära lager med kulbussningar. Passar i tillämpningar med tunga laster, höga hastigheter och där nötning kan förekomma.
Används i röntgenutrustning, pappersbearbetningsutrustning, hårdvaruutrustning och livsmedelsutrustning.
De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.
De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.
Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.
Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.
Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.
Axeländstöd ger linjära axlar stabilitet, inriktning och stöd. Dessa komponenter är avsedda att stadigt hålla standardaxeldiametrar på plats samtidigt som de möjliggör en jämn och exakt rörelse av den linjära bussningen.
De håller axeln stadigt på plats, vilket begränsar laterala eller radiella rörelser som kan orsaka felinriktning eller överdrivet slitage.
Används i tillämpningar som verktygsmaskiner, medicinsk utrustning och industriell automationsutrustning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta