För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(20 Produktserier)
Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Det här är hanen eller den gängade sidan. Mottagardelarna av hontyp säljs separat. Han- och hondelar säljs var för sig.
Går snabbt och enkelt att trycka fast på panelhållare som skruvas för att dra åt ytterligare
Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant
Skruvar med fyrkantiga huvuden kan användas där skruvar med runda huvuden inte är lämpliga på grund av sin form eller begränsningar i utrymmet
Ett skivformat huvud med en avfasad ytterkant
Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.
Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Levereras i satser där skruv och mottagardel ingår. Tillverkat av HDPE.
Skruvar med torx-huvud och fläns är perfekta fästelement för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. Installeras med torx-verktyg.
Detta är insexskruvar med torx-huvud. Finns i flera storlekar och är tillverkade av PEEK-material
Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt
Dessa skruvar med fingergrepp har vingformat nylonhuvud för extra grepp vid åtdragning.
Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.
Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.
Insexställskruvar kan dras åt och lossas med en insexnyckel.
Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Det här är honan eller mottagardelen. Den gängade hanen säljs separat.
Upphängningsplattor, naturfärgad HDPE, idealiska exempelvis som dragavlastning för elledningar.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta