Siyah LDPE Alyen Vida Kapakları açıktaki Alyen Vidalarını gizlemek ve toza, kire ve hasara karşı korumak için kullanılır. Uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, az sayıda boyut seçeneği sunuyoruz.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Kafa Çapı | Delik Çapı | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2932 TL - 3,1684 TL | 1283 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
M8
|
||||||
12865 | 1,2932 TL - 3,1684 TL | 27578 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M6
|
|||||
1,2932 TL - 3,1684 TL | 23650 Stokta |
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
M10
|
||||||
1,2251 TL - 3,0014 TL | 2982 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
M5
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin