Mini Yaylı Perçinler erkek ve dişi parçalara sahiptir. UL94 V-2, RMS-01 standardına uygun Naylon 6/6 ile mamuldür. Sadece takarak iki panoyu bir araya getirmek için mükemmel çözüm sunar.
Erkek ve dişi parçaları birbirine bastırarak çabucak takın. Mini naylon perçinler dış mekanlar için ideal seçimdir. Korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Perçin Tipi | Uyumlu Delik Çapı | Kafa Yüksekliği | Panel Kalınlığı | Kafa Çapı | Satın Al | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4101 TL - 9,4101 TL | Üretimde |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
9,4101 TL - 9,4101 TL | 1778 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
9,4101 TL - 9,4101 TL | 10969 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
9,4101 TL - 9,4101 TL | 16633 Stokta |
Male
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
12,6169 TL - 12,6169 TL | Üretimde |
Kastanyola
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
9,7887 TL - 9,7887 TL | 5945 Stokta |
Male
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
8,548 TL - 8,548 TL | 16725 Stokta |
Female
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
9,4101 TL - 9,4101 TL | 5060 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
5,2781 TL - 5,2781 TL | Üretimde |
Kastanyola
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
1,8178 TL - 2,2443 TL | 2943 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
27MRF06 | 1,0952 TL - 1,3522 TL | 10325 Stokta |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
2,7629 TL - 3,411 TL | 904 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
1,8178 TL - 2,2443 TL | 1992 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
1,8178 TL - 2,2443 TL | 10998 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
2,7629 TL - 3,411 TL | 3773 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
1,8178 TL - 2,2443 TL | Üretimde |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
2,7629 TL - 3,411 TL | 2000 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
1,8178 TL - 2,2443 TL | 2000 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
1,8178 TL - 2,2443 TL | 19660 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
2,7629 TL - 3,411 TL | 1000 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin