Menü Arama

Quarter Turn Latch 26.5 mm 7.0 mm Triangle Key

Ürün kodu:

26012123736

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Kavrama Aralığı 26.5 mm
Mil Malzemesi Steel
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Renk Black
Bitir Black Powder Coated
Anahtar Tipi 7 mm Üçgen Anahtar
Mandal Biçim Çeyrek Dönüşlü Kilit
Handle Type Asma Kilit Seçenekli Göbekle Çalışan Tutamak
Dahil Cam & Key Sold Separately
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin