Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit 18.5 mm Zinc Alloy

Ürün kodu:

562130E

95 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Kavrama Aralığı 18.5 mm
Mil Malzemesi Steel
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Anahtar Tipi Anahtarsız
Mandal Biçim Çeyrek Dönüşlü Kilit
Handle Type Kelebek Topuz Tutamak
Dahil No Includes
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin