Menü Arama

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları

Stokta

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler, bağlantının gücünü artırır ve titreşim, hareket ve harici güçler sebebiyle gevşeme riskini azaltır.

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir. -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.

Dahili Sızdırmazlık Somunları dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Germe direnci: 550 N/mm²

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
19 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h2 Malzeme A/F d1 h1 d2 ±0.05 Satın Al
158,0118 TL - 243,0947 TL 32 Stokta
4.0
303 Stainless Steel
8.0
M5
10.0
5.6
158,0118 TL - 243,0947 TL Üretimde
4.0
316 Stainless Steel
8.0
M5
10.0
5.6
164,8817 TL - 253,6642 TL 288 Stokta
8.0
316 Stainless Steel
17.0
M10
18.0
10.6
139,9204 TL - 215,2623 TL 15 Stokta
4.0
303 Stainless Steel
8.0
M5
10.0
5.6
154,5765 TL - 237,8102 TL Üretimde
3.2
303 Stainless Steel
7.0
M4
8.0
4.5
154,5765 TL - 237,8102 TL 114 Stokta
3.2
303 Stainless Steel
7.0
M4
8.0
4.5
164,8817 TL - 253,6642 TL 17 Stokta
6.5
316 Stainless Steel
13.0
M8
15.0
8.5
164,8817 TL - 253,6642 TL 90 Stokta
8.0
303 Stainless Steel
17.0
M10
18.0
10.6
178,622 TL - 274,8027 TL 88 Stokta
10.0
303 Stainless Steel
19.0
M12
22.0
12.85
154,5765 TL - 237,8102 TL 937 Stokta
2.4
316 Stainless Steel
5.5
M3
6.0
3.6
154,5765 TL - 237,8102 TL Üretimde
3.2
316 Stainless Steel
7.0
M4
8.0
4.5
164,8817 TL - 253,6642 TL 94 Stokta
6.5
303 Stainless Steel
13.0
M8
15.0
8.5
212,9724 TL - 327,6498 TL 25 Stokta
13.0
303 Stainless Steel
24.0
M16
28.0
17.5
212,9724 TL - 327,6498 TL Üretimde
13.0
316 Stainless Steel
24.0
M16
28.0
17.5
158,0118 TL - 243,0947 TL 257 Stokta
5.0
303 Stainless Steel
10.0
M6
12.0
6.8
154,5765 TL - 237,8102 TL 196 Stokta
2.4
303 Stainless Steel
5.5
M3
6.0
3.6
158,0118 TL - 243,0947 TL 70 Stokta
5.0
303 Stainless Steel
10.0
M6
12.0
6.8
158,0118 TL - 243,0947 TL 27 Stokta
5.0
316 Stainless Steel
10.0
M6
12.0
6.8
178,622 TL - 274,8027 TL 72 Stokta
10.0
316 Stainless Steel
19.0
M12
22.0
12.85
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M5 8.0 303 Stainless Steel

20207748

Fiyat Aralığı
243,0947 TL - 158,0118 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M5 8.0 316 Stainless Steel

20207755

Fiyat Aralığı
243,0947 TL - 158,0118 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M10 17.0 316 Stainless Steel

20207816

Fiyat Aralığı
253,6642 TL - 164,8817 TL

Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M5 8.0 303 Stainless Steel

20207885

Fiyat Aralığı
215,2623 TL - 139,9204 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M4 7.0 303 Stainless Steel

20207489

Fiyat Aralığı
237,8102 TL - 154,5765 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M4 7.0 303 Stainless Steel

20207724

Fiyat Aralığı
237,8102 TL - 154,5765 TL

Stok Seviyeleri
114 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M8 13.0 316 Stainless Steel

20207793

Fiyat Aralığı
253,6642 TL - 164,8817 TL

Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M10 17.0 303 Stainless Steel

20207809

Fiyat Aralığı
253,6642 TL - 164,8817 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M12 19.0 303 Stainless Steel

20207823

Fiyat Aralığı
274,8027 TL - 178,622 TL

Stok Seviyeleri
88 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M3 5.5 316 Stainless Steel

20207717

Fiyat Aralığı
237,8102 TL - 154,5765 TL

Stok Seviyeleri
937 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M4 7.0 316 Stainless Steel

20207731

Fiyat Aralığı
237,8102 TL - 154,5765 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M8 13.0 303 Stainless Steel

20207786

Fiyat Aralığı
253,6642 TL - 164,8817 TL

Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M16 24.0 303 Stainless Steel

20207847

Fiyat Aralığı
327,6498 TL - 212,9724 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M16 24.0 316 Stainless Steel

20207854

Fiyat Aralığı
327,6498 TL - 212,9724 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M6 10.0 303 Stainless Steel

20207496

Fiyat Aralığı
243,0947 TL - 158,0118 TL

Stok Seviyeleri
257 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M3 5.5 303 Stainless Steel

20207700

Fiyat Aralığı
237,8102 TL - 154,5765 TL

Stok Seviyeleri
196 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M6 10.0 303 Stainless Steel

20207762

Fiyat Aralığı
243,0947 TL - 158,0118 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M6 10.0 316 Stainless Steel

20207779

Fiyat Aralığı
243,0947 TL - 158,0118 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M12 19.0 316 Stainless Steel

20207830

Fiyat Aralığı
274,8027 TL - 178,622 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0