Bu Dekoratif Vida Kapakları vida deliklerini çabucak ve kolayca örtmekte kullanılır. Yapışkan bir tabana sahiptir ve çok çeşitli mobilya rengiyle uyumludur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | Renk | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Satın Al | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1554 TL - 2,1554 TL | 7976 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Grid
|
M8
|
|||||||
3,5748 TL - 3,5748 TL | 2391 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Light Oak
|
25/32
|
|||||||
499382 | 2,1554 TL - 2,1554 TL | 30441 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Grey
|
M8
|
||||||
2,1554 TL - 2,1554 TL | 9000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Mahogany
|
M8
|
|||||||
2,1554 TL - 2,1554 TL | Üretimde |
0.512 in
13.0 mm
|
Wenge
|
M8
|
|||||||
3,5748 TL - 3,5748 TL | 19569 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
13/16
|
|||||||
3,5748 TL - 3,5748 TL | 475 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Ash
|
13/16
|
|||||||
3,5748 TL - 3,5748 TL | 2796 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Dark Oak
|
51/64
|
|||||||
499372 | 3,5748 TL - 3,5748 TL | 8647 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
White
|
25/32
|
||||||
2,1554 TL - 2,1554 TL | 5738 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Cream
|
M8
|
|||||||
2,1554 TL - 2,1554 TL | 9019 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Beech
|
M8
|
|||||||
2,1554 TL - 2,1554 TL | 1000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Pine
|
M8
|
|||||||
3,5748 TL - 3,5748 TL | 2868 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Ivory
|
25/32
|
|||||||
3,5748 TL - 3,5748 TL | 10800 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Cherry
|
13/16
|
|||||||
3,5748 TL - 3,5748 TL | Üretimde |
0.787 in
20.0 mm
|
Walnut
|
13/16
|
|||||||
3,5748 TL - 3,5748 TL | 2694 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Alüminyum
|
51/64
|
|||||||
2,1554 TL - 2,1554 TL | 12570 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
White
|
M8
|
|||||||
3,5748 TL - 3,5748 TL | 300 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Grid
|
25/32
|
|||||||
2,1554 TL - 2,1554 TL | 36545 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Black
|
M8
|
|||||||
2,1554 TL - 2,1554 TL | 9439 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Ash
|
M8
|
|||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin