Menü Arama

Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Boş

Stokta

Dilimli boş el çarklarımız metal işlemeden sergileme mobilyasına kadar birçok farklı uygulama için idealdir ve çok çeşitli stil ve ölçüleri mevcuttur. Dilimli kenarların kavranması kolaydır.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Malzemesi Toplam Yükseklik Satın Al
853,3352 TL - 853,3352 TL 20 Stokta
99.0 mm
Steel
44.0 mm
936,0778 TL - 936,0778 TL 2 Stokta
80.0 mm
Brass
40.0 mm
369,2581 TL - 904,6823 TL 10 Stokta
70.0 mm
Steel
33.0 mm
715,5952 TL - 1.753,2084 TL 20 Stokta
70.0 mm
Brass
33.0 mm
Dilimli Topuz 99.0 mm Non Threaded 44.0 mm PA Black

1219057

Fiyat Aralığı
853,3352 TL - 853,3352 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bağlantı Biçimi
    Not Drilled
  • Montaj Tipi
    Blank
  • Düğme Çapı
    99.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    14.0 mm
Dilimli Topuz 80.0 mm Non Threaded 40.0 mm PA Black

1219081

Fiyat Aralığı
936,0778 TL - 936,0778 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bağlantı Biçimi
    Not Drilled (brass hub)
  • Montaj Tipi
    Blank
  • Düğme Çapı
    80.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    15.0 mm
Dilimli Topuz 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Black

1219074

Fiyat Aralığı
904,6823 TL - 369,2581 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bağlantı Biçimi
    Not Drilled (steel hub)
  • Montaj Tipi
    Blank
  • Düğme Çapı
    70.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
Dilimli Topuz 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Black

1219077

Fiyat Aralığı
1.753,2084 TL - 715,5952 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bağlantı Biçimi
    Not Drilled (brass hub)
  • Montaj Tipi
    Blank
  • Düğme Çapı
    70.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm