Menü Arama

Döndürme Cıvataları

Stokta

Delikli Cıvatalar olarak da bilinen Döndürme Cıvataları, baş kısmındaki göz (delik) içeren dişli çubuk sayesinde bağlantı için pürüzsüz bir yatak oluşturur. Böylece, hassas ayar ve esneklik sağlar. Bu göz, cıvatanın kolayca hareket ettirilmesini sağladığından tespit parçası kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.

Kolun dönüş hareketi, bileşenleri hızlı ve pratik bir şekilde tespit etmekle kalmaz, gereken zaman ve çabayı son derece azaltır. Sık söküp takma gerektiren uygulamalar için ideal olan dişli cıvata, bileşenler arasında güçlü bir bağlantı sağlayarak işlem sırasında gevşeme veya arıza riskini en aza indirir.

Başlangıçta elle, sonra aletle kolayca takılıp çıkarılabilir. Menteşeli bölüm yerine oturtulduğunda dişli uç tespit edilerek kilitli konuma getirilebilir. Makine koruma, otomotiv, inşaat ve üretim gibi ağır sanayi alanlarında sıkça kullanılır.

  • Baş kısmındaki göz (delik) içeren dişli çubuk sayesinde bağlantı için pürüzsüz bir yatak oluşturur.
  • Kolun dönüş hareketi, bileşenleri hızlı bir şekilde tespit ederek gereken zaman ve çabayı son derece azaltır.
  • Otomotiv, inşaat ve imalat uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Heat Treated Steel, 304 Stainless SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 tolerans d1 d3 Malzeme d2 l2 Satın Al
Üretimde
60.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Heat Treated Steel
12.0
30.0
10 Stokta
80.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Heat Treated Steel
16.0
38.0
Üretimde
200.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Heat Treated Steel
18.0
52.0
Üretimde
100.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Heat Treated Steel
22.0
54.0
Üretimde
120.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Heat Treated Steel
22.0
54.0
Üretimde
50.0
High Tolerance
M8
18.0
304 Stainless Steel
8.0
32.0
Üretimde
100.0
High Tolerance
M10
20.0
304 Stainless Steel
10.0
40.0
1 Stokta
25.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Heat Treated Steel
5.0
16.0
Üretimde
50.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Heat Treated Steel
6.0
18.0
Üretimde
60.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Heat Treated Steel
8.0
22.0
Üretimde
100.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Heat Treated Steel
8.0
22.0
1 Stokta
130.0
High Tolerance
M16
32.0
304 Stainless Steel
16.0
50.0
3 Stokta
80.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Heat Treated Steel
8.0
22.0
Üretimde
30.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Heat Treated Steel
5.0
16.0
8 Stokta
30.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Heat Treated Steel
6.0
18.0
8 Stokta
50.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Heat Treated Steel
8.0
22.0
15 Stokta
60.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Heat Treated Steel
10.0
26.0
20 Stokta
50.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Heat Treated Steel
12.0
30.0
3 Stokta
80.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Heat Treated Steel
12.0
30.0
Üretimde
60.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Heat Treated Steel
16.0
38.0
  • / 3
Salıncak Cıvata M12 60.0 14.0 Heat Treated Steel

20198244


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Salıncak Cıvata M16 80.0 17.0 Heat Treated Steel

20198299


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Salıncak Cıvata M20 200.0 22.0 Heat Treated Steel

20198367


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Salıncak Cıvata M24 100.0 25.0 Heat Treated Steel

20198374


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Salıncak Cıvata M24 120.0 25.0 Heat Treated Steel

20198381


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Salıncak Cıvata M8 50.0 9.0 304 Stainless Steel

20199487


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Salıncak Cıvata M10 100.0 12.0 304 Stainless Steel

20199524


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Salıncak Cıvata M5 25.0 6.0 Heat Treated Steel

20198053


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Salıncak Cıvata M6 50.0 7.0 Heat Treated Steel

20198114


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Salıncak Cıvata M8 60.0 9.0 Heat Treated Steel

20198169


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Salıncak Cıvata M8 100.0 9.0 Heat Treated Steel

20198183


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    100.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Salıncak Cıvata M16 130.0 17.0 304 Stainless Steel

20199586


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    130.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Salıncak Cıvata M8 80.0 9.0 Heat Treated Steel

20198176


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    80.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Salıncak Cıvata M5 30.0 6.0 Heat Treated Steel

20198060


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Salıncak Cıvata M6 30.0 7.0 Heat Treated Steel

20198091


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Salıncak Cıvata M8 50.0 9.0 Heat Treated Steel

20198152


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Salıncak Cıvata M10 60.0 12.0 Heat Treated Steel

20198190


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    60.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Salıncak Cıvata M12 50.0 14.0 Heat Treated Steel

20198237


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Salıncak Cıvata M12 80.0 14.0 Heat Treated Steel

20198251


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Salıncak Cıvata M16 60.0 17.0 Heat Treated Steel

20198282


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Salıncak Cıvata M20 160.0 22.0 Heat Treated Steel

20198350


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Salıncak Cıvata M5 50.0 6.0 304 Stainless Steel

20198411


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Salıncak Cıvata M5 75.0 6.0 304 Stainless Steel

20198428


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    75.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Salıncak Cıvata M6 75.0 7.0 304 Stainless Steel

20199470


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    75.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Salıncak Cıvata M12 75.0 14.0 304 Stainless Steel

20199531


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Salıncak Cıvata M16 100.0 17.0 304 Stainless Steel

20199579


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Salıncak Cıvata M5 35.0 6.0 Heat Treated Steel

20198077


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Salıncak Cıvata M5 40.0 6.0 Heat Treated Steel

20198084


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Salıncak Cıvata M6 80.0 7.0 Heat Treated Steel

20198138


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    80.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Salıncak Cıvata M10 75.0 12.0 Heat Treated Steel

20198206


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Salıncak Cıvata M12 100.0 14.0 Heat Treated Steel

20198268


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Salıncak Cıvata M12 120.0 14.0 Heat Treated Steel

20198275


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Salıncak Cıvata M16 100.0 17.0 Heat Treated Steel

20198305


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Salıncak Cıvata M20 120.0 22.0 Heat Treated Steel

20198343


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Salıncak Cıvata M24 200.0 25.0 Heat Treated Steel

20198404


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    200.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Salıncak Cıvata M6 50.0 7.0 304 Stainless Steel

20199463


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Salıncak Cıvata M10 75.0 12.0 304 Stainless Steel

20199517


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Salıncak Cıvata M10 50.0 12.0 304 Stainless Steel

20199500


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Salıncak Cıvata M12 130.0 14.0 304 Stainless Steel

20199555


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Salıncak Cıvata M6 40.0 7.0 Heat Treated Steel

20198107


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Salıncak Cıvata M6 60.0 7.0 Heat Treated Steel

20198121


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    60.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Salıncak Cıvata M8 40.0 9.0 Heat Treated Steel

20198145


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Salıncak Cıvata M10 100.0 12.0 Heat Treated Steel

20198213


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Salıncak Cıvata M10 120.0 12.0 Heat Treated Steel

20198220


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    120.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Salıncak Cıvata M16 120.0 17.0 Heat Treated Steel

20198312


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Salıncak Cıvata M16 150.0 17.0 Heat Treated Steel

20198329


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Salıncak Cıvata M20 100.0 22.0 Heat Treated Steel

20198336


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    100.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Salıncak Cıvata M24 160.0 25.0 Heat Treated Steel

20198398


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Salıncak Cıvata M10 50.0 12.0 Heat Treated Steel

20198435


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Salıncak Cıvata M8 75.0 9.0 304 Stainless Steel

20199494


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Salıncak Cıvata M12 100.0 14.0 304 Stainless Steel

20199548


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Salıncak Cıvata M16 75.0 17.0 304 Stainless Steel

20199562


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    75.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0