Menü Arama

Ferrit Mıknatıslar

Stokta

Ferrit Mıknatıslar, yüksek gidergenlikleri nedeniyle çok yaygın uygulama alanına sahiptir. Bu yuvarlak diskler bir yüzdeki çoklu kutuplarla manyetize olur. Endükleme anahtarlarında, kap mıknatısı gibi tutma aygıtlarında, güvenlik sistemlerinde, görsel-işitsel sistemlerde ve daha birçok uygulamada kullanılabilir. Bu ürün grubu; standart disk şekli ve 5 mm havşalı deliğe sahip halka olarak iki türe ayrılır.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Sınıf Satın Al
4,805 TL - 4,805 TL 88 Stokta
0.4 kg
C8
3,4171 TL - 3,4171 TL 849 Stokta
0.3 kg
C8
44,7904 TL - 44,7904 TL 6 Stokta
0.6 kg
C5
8,532 TL - 8,532 TL 233 Stokta
0.6 kg
C8
Silindirik Mıknatıs Ferrite Çok kutuplu 20.0 mm 0.4 kg

1219342

Fiyat Aralığı
4,805 TL - 4,805 TL

Stok Seviyeleri
88 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Biçim
    Round
  • Sınıf
    C8
  • Çekme Gücü
    0.4 kg
Silindirik Mıknatıs Ferrite Çok kutuplu 14.0 mm 0.3 kg

1219341

Fiyat Aralığı
3,4171 TL - 3,4171 TL

Stok Seviyeleri
849 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Biçim
    Round
  • Sınıf
    C8
  • Çekme Gücü
    0.3 kg
Silindirik Mıknatıs Ferrite Çok kutuplu 20.0 mm 0.6 kg

1219344

Fiyat Aralığı
44,7904 TL - 44,7904 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Biçim
    Round
  • Sınıf
    C5
  • Çekme Gücü
    0.6 kg
Silindirik Mıknatıs Ferrite Çok kutuplu 20.0 mm 0.6 kg

1219343

Fiyat Aralığı
8,532 TL - 8,532 TL

Stok Seviyeleri
233 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Biçim
    Round
  • Sınıf
    C8
  • Çekme Gücü
    0.6 kg