Menü Arama

Fiber Köşebendi - Çeyrek Tur

Stokta

Çeyrek Tur Fiber Köşebentleri 19 inç rafa çeyrek turla takılan standart raf mesnetlerini destekler. Bu mesnetler raf ünitesi boyunca optik fiberler döşemede kullanılabilir. UL94-V0 standardına uygun siyah Naylondan mamuldür.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Kare Boyutları Toplam Genişlik Montaj Yöntemi Satın Al
33,4351 TL - 33,4351 TL 90 Stokta
42.7 mm
0.374 in
30.2 mm
Çeyrek Dönüşlü İtmeli
33,4351 TL - 33,4351 TL 1146 Stokta
42.7 mm
0.465 in
30.2 mm
Çeyrek Dönüşlü İtmeli
Fiber Köşebendi 42.7 mm (L) Black

OFRB-2BK

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Çeyrek Dönüşlü İtmeli
  • Tip
    Raf Köşebenti
  • Toplam Yükseklik
    61.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    42.7 mm
Fiber Köşebendi 42.7 mm (L) Black

OFRB-1BK

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
1146 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Çeyrek Dönüşlü İtmeli
  • Tip
    Raf Köşebenti
  • Toplam Yükseklik
    61.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    42.7 mm