Flanşlı Kapaklar saplama dişlerini korumak için geliştirilmiştir. Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde genel koruma amaçlı kullanılır. Profiller üzerinde farklı boyutlardaki flanşlar sayesinde lokma anahtar, korumayı çıkarmak zorunda olmadan çalışır. LDPE, TPR, PVC ve Silikon malzeme seçenekleri sunuyoruz. Doğal, Kırmızı ve Siyah renk seçeneklerinde gelen ürün çeşitlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Satın Al | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECM-38 | 7,7489 TL - 18,9848 TL | 1000 Stokta |
1.48 in
37.6 mm
|
||||||||
8,9265 TL - 21,87 TL | 44472 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
|||||||||
3,1122 TL - 7,6249 TL | 20768 Stokta |
0.378 in
9.6 mm
|
|||||||||
2,7757 TL - 6,8007 TL | 29977 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
|||||||||
3,2698 TL - 8,0112 TL | 2250 Stokta |
0.776 in
19.7 mm
|
|||||||||
2,9229 TL - 7,1612 TL | 36518 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||||
5,7092 TL - 5,7092 TL | 21305 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
|||||||||
7,6963 TL - 18,8561 TL | 2135 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
3,785 TL - 9,2736 TL | 7200 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|||||||||
4,458 TL - 10,9221 TL | 2202 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
4,3844 TL - 10,7417 TL | 4347 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
3,8482 TL - 9,4281 TL | 1946 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
2,1029 TL - 5,152 TL | 354 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
4,2056 TL - 10,3039 TL | 4596 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
5,5725 TL - 13,6526 TL | 1991 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
4,2161 TL - 10,3295 TL | Üretimde |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
4,3844 TL - 10,7417 TL | 572 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
4,0584 TL - 9,9432 TL | 208 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
4,09 TL - 4,09 TL | 375 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
6,8657 TL - 16,8211 TL | 8742 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin