Menü Arama

Expanding Loc-Down Bolts

Stokta

These Expanding loc-down bolts, also called expansion bolts, are designed to offer fast and secure component clamping. It has an expanding mechanism that allows it to be readily inserted into pre-drilled holes for quick and straightforward clamping, minimising setup time and enhancing productivity.

Once installed, the bolts may be extended, putting pressure on the surrounding components and securely fastening them in place. Used with location pins and drill bushes in plates for quick and precise placement.

It eliminates the requirement for standard bolts while eliminating tooling interference from traditional clamping techniques. It is suited for high-speed machining of components and is utilised in manufacturing, construction, woodworking, and metalworking sectors.

  • It has an expanding mechanism that allows it to be inserted into pre-drilled holes for quick clamping.
  • Used with location pins and drill bushes in plates for quick and precise placement.
  • Used in manufacturing, construction, woodworking, and metalworking sectors.
Material: Stainless Steel, Alloy Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Tip Satın Al
2.403,6208 TL - 2.827,8278 TL 9 Stokta
M12
Stainless Steel
Kilitleme cıvatası
904,4721 TL - 1.064,1234 TL Üretimde
M16
Alloy Steel
Kilitleme burcu
3.883,4278 TL - 4.854,1208 TL Üretimde
M10
Stainless Steel
Endmill cutter
2.403,6208 TL - 2.827,8278 TL 5 Stokta
M10
Stainless Steel
Kilitleme cıvatası
2.640,9669 TL - 3.301,2087 TL Üretimde
M16
Stainless Steel
Kilitleme cıvatası
602,8721 TL - 709,0878 TL 5 Stokta
M10
Alloy Steel
Kilitleme burcu
4.193,5513 TL - 5.241,9391 TL Üretimde
M12;M16
Stainless Steel
Endmill cutter
1.003,8034 TL - 1.180,8295 TL Üretimde
M10;M16
Stainless Steel
Bushing Installation Tool
Kilitleme cıvatası M12 12.6 Stainless Steel

20267643

Fiyat Aralığı
2.827,8278 TL - 2.403,6208 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kilitleme cıvatası
  • Diş Boyutu
    M12
  • Weight g
    27.0
  • A/F
    6.0
Kilitleme burcu M16 20.7 Alloy Steel

20266110

Fiyat Aralığı
1.064,1234 TL - 904,4721 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Tip
    Kilitleme burcu
  • Diş Boyutu
    M16
  • Weight g
    30.0
Endmill cutter M10 Stainless Steel

20266370

Fiyat Aralığı
4.854,1208 TL - 3.883,4278 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Tip
    Endmill cutter
  • Diş Boyutu
    M10
Kilitleme cıvatası M10 9.9 Stainless Steel

20266103

Fiyat Aralığı
2.827,8278 TL - 2.403,6208 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kilitleme cıvatası
  • Diş Boyutu
    M10
  • Weight g
    16.0
  • A/F
    5.0
Kilitleme cıvatası M16 15.9 Stainless Steel

20266134

Fiyat Aralığı
3.301,2087 TL - 2.640,9669 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Tip
    Kilitleme cıvatası
  • Diş Boyutu
    M16
  • Weight g
    58.0
  • A/F
    8.0
Kilitleme burcu M10 13.2 Alloy Steel

20266127

Fiyat Aralığı
709,0878 TL - 602,8721 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kilitleme burcu
  • Diş Boyutu
    M10
  • Weight g
    10.0
Endmill cutter M12;M16 Stainless Steel

20266387

Fiyat Aralığı
5.241,9391 TL - 4.193,5513 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Tip
    Endmill cutter
  • Diş Boyutu
    M12;M16
Bushing Installation Tool M10;M16 Stainless Steel

20265724

Fiyat Aralığı
1.180,8295 TL - 1.003,8034 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Tip
    Bushing Installation Tool
  • Diş Boyutu
    M10;M16
  • Weight g
    159.0