Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Flat Gerilim Azaltıcı PA Black

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Ürün kodu:

23MP03020W

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,9358 TL
5000 - 9999 4,2251 TL
10000 + 3,6897 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.935,80 TL

1000 x 4,9358 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Flat
Malzeme PA
Kablo Boyutu Strain Relief
Uyumlu Delik Çapı 15.9 mm
Kafa Uzunluğu 11.6 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 16.7 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin