Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Flat SPT-2;HPN PA Black

Tek parçadan oluşan gerilim azaltıcı burç, uygulamaya takıldığında kablo ve telleri keskin kenarlardan korur. Isıyla dengelenmiş siyah naylondan UL4 V-2 standardına göre üretilmiştir.
Ürün kodu:

23MP04K10

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,843 TL
5000 - 19999 1,6588 TL
20000 + 1,4929 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.843,00 TL

1000 x 1,843 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Flat
Malzeme PA
Kablo Boyutu SPT-2;HPN
Uyumlu Delik Çapı 12.7 mm
Kafa Uzunluğu 12.6 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.4 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 14.4 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin