Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Flat SPT PA Black

EZ gerilim azaltıcı burç, enine kesitine menteşelenmiştir. Böylece burç, tel veya kablo demetinin çevresinde hızla ve pratik şekilde takılabilir. Isıyla dengelenmiş siyah naylondan UL4 V-2 standardına göre üretilmiştir.
Ürün kodu:

23MP04KEZS

891 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,3737 TL
5000 - 19999 2,1364 TL
20000 + 1,923 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.373,70 TL

1000 x 2,3737 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Sertifikalar

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Flat
Malzeme PA
Kablo Boyutu SPT
Uyumlu Delik Çapı 12.7 mm
Kafa Uzunluğu 14.7 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 12.9 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin