Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round SJT PA Black

EZ gerilim azaltıcı burç, enine kesitine menteşelenmiştir. Böylece burç, tel veya kablo demetinin çevresinde hızla ve pratik şekilde takılabilir. Isıyla dengelenmiş siyah naylondan UL4 V-2 standardına göre üretilmiştir.
Ürün kodu:

23MP06N34EZ

893 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,1365 TL
5000 - 19999 3,7231 TL
20000 + 3,3507 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.136,50 TL

1000 x 4,1365 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu SJT
Uyumlu Delik Çapı 15.9 mm
Kafa Uzunluğu 16.6 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 14.9 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin