Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round SJ;SJT;SJO PA Black

Tek parçadan oluşan gerilim azaltıcı burç, uygulamaya takıldığında kablo ve telleri keskin kenarlardan korur. Isıyla dengelenmiş siyah naylondan UL4 V-2 standardına göre üretilmiştir.
Ürün kodu:

23MP06P40

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,3528 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.176,40 TL

500 x 4,3528 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu SJ;SJT;SJO
Uyumlu Delik Çapı 15.9 mm
Kafa Uzunluğu 14.7 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.2 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 17.9 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin