Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round Gerilim Azaltıcı PA Black

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Ürün kodu:

23MP07W20W

3998 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 8,2852 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.071,30 TL

250 x 8,2852 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Sertifikalar

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu Strain Relief
Uyumlu Delik Çapı 22.2 mm
Kafa Uzunluğu 19.3 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.2 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 23.4 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin