Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Yuvarlak/Yassı PA Black

Bölünmüş panolu gerilim azaltma burcu, UL94-V-2 standardında uygun, ısıyla dengelenmiş siyah naylondan imal edilmiştir. Azami 2,5 mm kalınlığında bölünmüş panoda 22,2 mm x 22,2 mm montaj deliğine takıldığında 6,4 mm x 15,2 mm çapında kabloları izole eder ve korur. Gerilim azaltıcı özelliğiyle çekme, itme ve bükülmelere karşı korur. Bu profil, yuvarlak ve düz kablolara uygundur.
Ürün kodu:

465714

1777 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 70,7778 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

35.388,90 TL

500 x 70,7778 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Yuvarlak/Yassı
Malzeme PA
Kablo Boyutu 6.4 - 15.2 mm
Uyumlu Delik Çapı 22.2 mm
Kafa Uzunluğu 22.2 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin