Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Çift 2.3 x 4.5 ile 2.8 x 5.3 mm PA Black

Gerilim azaltıcı burç, panoya geçip kabloya kilitlenerek çekme kuvvetlerinden korur. Bu burç UL94 V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir
Ürün kodu:

465718

10560 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,7306 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.730,60 TL

1000 x 2,7306 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Çift
Malzeme PA
Kablo Boyutu 2.3 x 4.5 mm
Uyumlu Delik Çapı 9.5 mm
Kafa Uzunluğu 9.5 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin