Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 - 7.4 mm PA White

Gerilim azaltıcı burç, panoya geçip kabloya kilitlenerek çekme kuvvetlerinden korur. Bu burç UL94 V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir
Ürün kodu:

465751

2900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 6,8264 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.413,20 TL

500 x 6,8264 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk White
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 6.4 - 7.4 mm
Uyumlu Delik Çapı 12.9 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin