Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Çift 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Black

Gerilim azaltıcı burç, panoya geçip kabloya kilitlenerek çekme kuvvetlerinden korur. Bu burç UL94 V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir
Ürün kodu:

497652

4452 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 5,625 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

562,50 TL

100 x 5,625 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Çift
Malzeme PA
Kablo Boyutu 3.0 x 7.1 mm
Uyumlu Delik Çapı 12.7 mm
Kafa Uzunluğu 12.7 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin