Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.2 - 10.5 mm PA Black

Gerilim Azaltıcı Burç, panoya kolayca geçip tel ve kabloları emniyete alarak bunları çekme kuvvetlerinden korur. UL standardına uygun Naylondan mamuldür.
Ürün kodu:

SRB-R-9

9847 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,1613 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

616,13 TL

100 x 6,1613 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 9.2 - 10.5 mm
Uyumlu Delik Çapı 19.0 mm
Kafa Uzunluğu 19.1 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 19.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin