Menü Arama

İtmeli-Çekmeli Tırtıllı Topuzlar

Stokta

İtmeli-Çekmeli Tırtıllı Topuzlar yukarı-aşağı veya içeri-dışa işlevlerinde kullanılır ve tırtılı yapısıyla sıkı bir tutuş sağlar. Silindirik başlı vidalı topuzlar saplamalı, dişli eklenti ve deliğe geçmeli montaj seçenekleri sunar. Plastik topuzlar, çelik olanlara basit ve ekonomik bir alternatif sunar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Satın Al
13,9425 TL - 34,1592 TL 20499 Stokta
12.7 mm
M4
13,9425 TL - 34,1592 TL 9497 Stokta
16.0 mm
M5
16,8307 TL - 41,2351 TL 2397 Stokta
25.4 mm
M8
6,6724 TL - 16,3475 TL 23500 Stokta
9.7 mm
M3
14,7393 TL - 36,1113 TL 6078 Stokta
19.1 mm
M6
Tırtıklı Topuz 12.7 mm M4 Acetal Black

KSM4----N3--5A0

Fiyat Aralığı
34,1592 TL - 13,9425 TL

Stok Seviyeleri
20499 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.8 mm
  • Düğme Çapı
    12.7 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    22.8842 TRY
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M5 Acetal Black

KSM5----N4--5A0

Fiyat Aralığı
34,1592 TL - 13,9425 TL

Stok Seviyeleri
9497 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.0 mm
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    22.8842 TRY
Tırtıklı Topuz 25.4 mm M8 Acetal Black

KSM8----N6--5A0

Fiyat Aralığı
41,2351 TL - 16,8307 TL

Stok Seviyeleri
2397 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Yüksekliği
    3.6 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    27.6247 TRY
Tırtıklı Topuz 9.7 mm M3 Acetal Black

KSM3----N2--5A0

Fiyat Aralığı
16,3475 TL - 6,6724 TL

Stok Seviyeleri
23500 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.5 mm
  • Düğme Çapı
    9.7 mm
  • Topuz Yüksekliği
    5.8 mm
  • Price per piece incl VAT
    10.9519 TRY
Tırtıklı Topuz 19.1 mm M6 Acetal Black

KSM6----N5--5A0

Fiyat Aralığı
36,1113 TL - 14,7393 TL

Stok Seviyeleri
6078 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    3.6 mm
  • Düğme Çapı
    19.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    7.9 mm
  • Price per piece incl VAT
    24.192 TRY