İtmeli Çekmeli İçbükey Topuzlar yeterli parmak boşluğu ve çekme ya da kaldırma için mükemmel kavrama sağlayacak düz bir mile ve genişletilmiş bir kafaya sahiptir. İçbükey tepesi parmakla itme gerektiren uygulamalar için daha rahattır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Toplam Yükseklik | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2478 TL - 32,4572 TL | 10 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
31,6477 TL - 77,5369 TL | 4 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
17,3484 TL - 42,5036 TL | Üretimde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
22,1849 TL - 54,3531 TL | Üretimde |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
52,2555 TL - 52,2555 TL | 2495 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
466358 | 28,5985 TL - 70,0664 TL | 45 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin