Menü Arama

İtmeli Perçinler - Havşalı

Stokta

Havşalı Perçinler, havşalı deliklerde ve düz bir yüzey gerektiren diğer uygulamalarda kullanılır. Tasarımları bir yüzeye düz oturmalarını sağlar, yani takıldıktan sonra perçin kafası çıkıntı yapmaz. Kayar raylı uygulamalar için idealdir.

Bu perçinler ayrıca kurcalamaya karşı dayanıklı bir tasarıma sahiptir ve DIN ISO 7721 havşalı delik spesifikasyonuna uyum sağlayabilir.

  • Malzeme: Naylon 6
  • Renkler: Siyah ve Beyaz
  • UL94 V2 Malzeme Tutuşabilirlik Sınıflandırması

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Havşa Delik Boyutu Compatible Hole Diameter Renk Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
5,3727 TL - 5,3727 TL 17080 Stokta
9.4 mm
Black
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
5,3938 TL - 5,3938 TL 82 Stokta
9.4 mm
Black
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
5,4884 TL - 5,4884 TL 9998 Stokta
9.4 mm
Black
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
5,3727 TL - 5,3727 TL 79 Stokta
9.4 mm
White
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
5,4463 TL - 5,4463 TL Üretimde
9.4 mm
White
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL Üretimde
10.4 mm
White
9.8 mm
3.5 - 4.5 mm
5,3412 TL - 5,3412 TL Üretimde
9.4 mm
Black
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
5,3938 TL - 5,3938 TL 992 Stokta
9.4 mm
White
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
5,4884 TL - 5,4884 TL 2000 Stokta
9.4 mm
White
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
5,3412 TL - 5,3412 TL 6991 Stokta
9.4 mm
White
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
5,4463 TL - 5,4463 TL Üretimde
9.4 mm
Black
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL Üretimde
10.4 mm
Black
9.8 mm
3.5 - 4.5 mm
Countersunk İtmeli Perçin 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SRCS-4070B

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
17080 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk İtmeli Perçin 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SRCS-4080B

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
82 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk İtmeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SRCS-4100B

Fiyat Aralığı
5,4884 TL - 5,4884 TL

Stok Seviyeleri
9998 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.5 - 8.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk İtmeli Perçin 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SRCS-4070W

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
79 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk İtmeli Perçin 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SRCS-4090W

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.5 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk İtmeli Perçin 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRCS-5065W

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.1 - 5.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    10.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
Countersunk İtmeli Perçin 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRCS-4060B

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk İtmeli Perçin 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SRCS-4080W

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
992 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk İtmeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SRCS-4100W

Fiyat Aralığı
5,4884 TL - 5,4884 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.5 - 8.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk İtmeli Perçin 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRCS-4060W

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
6991 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk İtmeli Perçin 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SRCS-4090B

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.5 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk İtmeli Perçin 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRCS-5065B

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.1 - 5.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    10.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.8 mm