Menü Arama

Push-In Rivets - Removable Knob Head

Stokta

Bu İtmeli Perçin türü, özellikle bakım isteyen ve çabuk takılıp çıkarılması gereken uygulamalarda en uygun şekilde takmak ve çıkarmak üzere tasarlanmış pano bağlantı elemanıdır.

"T" stilindeki perçin, kolay kavranırken kullanıcının kolaylığını da artıran topuz başa sahiptir. Basit itmeli tasarımlı perçin montaj aletleri gerektirmez. Basit ve etkili itme-çekme tasarımı sayesinde perçin, uygulamaya 25 kere takılıp çıkarılabildiğinden hem ekonomik bir çözümdür. Ayrıca takma çıkarma işlemini son derece hızlandırır.

  • Malzeme: Naylon 6
  • UL94 V2 Alev Geciktirici Standardı
  • Renkler: Siyah ve Beyaz

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
4,0375 TL - 4,0375 TL 4000 Stokta
3.5 mm
Black
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
4,0375 TL - 4,0375 TL 3974 Stokta
3.0 mm
White
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
10,4826 TL - 10,4826 TL 2839 Stokta
3.7 mm
Black
8.0 mm
10 mm
3.8 - 5.2 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL Üretimde
4.2 mm
Black
8.0 mm
12 mm
7.5 - 8.5 mm
9,8097 TL - 9,8097 TL 1990 Stokta
3.2 mm
Black
8.0 mm
10 mm
1.0 - 2.0 mm
160,7618 TL - 160,7618 TL Üretimde
2.5 mm
White
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
9,8097 TL - 9,8097 TL Üretimde
3.0 mm
White
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
9,8097 TL - 9,8097 TL 2678 Stokta
3.2 mm
White
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
10,7245 TL - 10,7245 TL Üretimde
4.2 mm
White
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
Geçmeli Perçin Black 3.5 mm 4.5 mm (PT)

552054

Fiyat Aralığı
4,0375 TL - 4,0375 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
Geçmeli Perçin White 3.0 mm 4.0 mm (PT)

552064

Fiyat Aralığı
4,0375 TL - 4,0375 TL

Stok Seviyeleri
3974 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.0 mm
Removable İtmeli Perçin 3.8 mm 5.2 mm (PT)

SRT-3570B

Fiyat Aralığı
10,4826 TL - 10,4826 TL

Stok Seviyeleri
2839 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    10 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.6 - 3.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.8 - 5.2 mm
Removable İtmeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SRT-4100B

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.5 - 8.5 mm
Removable İtmeli Perçin 1.0 mm 2.0 mm (PT)

SRT-3035B

Fiyat Aralığı
9,8097 TL - 9,8097 TL

Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Kafa Çapı
    10 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Geçmeli Perçin White 2.5 mm 3.5 mm (PT)

552055

Fiyat Aralığı
160,7618 TL - 160,7618 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.5 mm
Removable İtmeli Perçin White 1.0 mm 2.0 mm (PT)

SRT-3035W

Fiyat Aralığı
9,8097 TL - 9,8097 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    10.0 mm
Removable Geçmeli Perçin 2.0 mm 3.0 mm (PT)

SRT-3045W

Fiyat Aralığı
9,8097 TL - 9,8097 TL

Stok Seviyeleri
2678 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 3.0 mm
İtmeli Perçin 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon White

SRT-4080W

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.5 - 6.5 mm