Menü Arama

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon Ayaklar

Üretimde

İtmeli Tampon Ayaklar çeşitli uygulamalarda ray, tampon, conta veya stoper olarak kullanılabilir. Presle geçirilmiş tasarım yüzeyleri temastan korumak için tamponu sıkıca yerinde tutar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Renk Taban Yüksekliği Tip Taban Çapı Satın Al
1,4474 TL - 3,5462 TL 5512 Stokta
LDPE
Natural
6.3 mm
Mil İstifleme Ayağı
12.0 mm
1,9766 TL - 3,3208 TL 7593 Stokta
LDPE
Black
4.0 mm
Stem Stacking Peg
19.0 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 593 Stokta
PVC
Black
19.0 mm
Halkalı Ayak Düz Düğme
19.0 mm
Sıkı Geçme Ayaklar 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm PE Natural

199196

Fiyat Aralığı
3,5462 TL - 1,4474 TL

Stok Seviyeleri
5512 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    6.3 mm
  • Azami Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Taban Malzemesi
    LDPE
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 19.0 mm 4.0 mm PE Black

199148

Fiyat Aralığı
3,3208 TL - 1,9766 TL

Stok Seviyeleri
7593 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Azami Uyumlu Delik Çapı
    6.6 mm
  • Taban Malzemesi
    LDPE
  • Taban Biçimi
    Round
Klipsli Ayaklar 19.0 mm 19.0 mm PVC Black

POF5080BK

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
593 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black