Çifte Kilitlemeli Kablo Kelepçeleri kablo demeti çevresinde daha yuvarlak bir biçim oluşturmak üzere geliştirilir. Kelepçenin kuyruğu kendine paralel başa girer, böylelikle standart kablo kelepçelerinin gözyaşı etkisini engeller.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8599 TL - 2,8599 TL | 6478 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
9.252 in
235.0 mm
|
||||||||
9,9226 TL - 9,9226 TL | 2445 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
||||||||
12,403 TL - 12,403 TL | 1996 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||||||||
2,1449 TL - 2,1449 TL | Üretimde |
1.772 in
45.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||||||||
5,7092 TL - 5,7092 TL | 252 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||||||||
3,5643 TL - 3,5643 TL | 78795 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
||||||||
490000 | 1,7874 TL - 1,7874 TL | 3964 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|||||||
4,2898 TL - 4,2898 TL | 20953 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
17,8741 TL - 17,8741 TL | 2184 Stokta |
9.055 in
230.0 mm
|
29.921 in
760.0 mm
|
||||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin