Menü Arama

Kablo Teşhir Kelepçeleri

Stokta

Dikey takılan Kablo Teşhir Kelepçeleri, kablo ve poster tutucularla kullanılır. Pencere baskılarını, posterleri ve diğer teşhirleri yerinde tutar.

Alternatif stiller içeren iki türde sunulur: Yan Pano Desteği, Raf Tutucu, Üst Pano Desteği ve İkiz Yan Pano Desteği İki seçenek de M5 vidalarla uyumludur.

  • Malzeme: Pirinç
  • Kaplama: Krom

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Çap Panel Kalınlığı Stil Toplam Genişlik Satın Al
98,3076 TL - 240,8536 TL 998 Stokta
35.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
Top Panel Support
14.0 mm
122,9108 TL - 301,1315 TL 632 Stokta
43.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
Twin Side Panel Support
14.0 mm
138,1564 TL - 338,4831 TL Üretimde
28.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Shelf grip
16.0 mm
92,2093 TL - 92,2093 TL 647 Stokta
28.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
Side Panel Support
14.0 mm
98,3076 TL - 240,8536 TL Üretimde
28.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Side Panel Support
16.0 mm
107,6652 TL - 263,7798 TL Üretimde
35.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Top Panel Support
16.0 mm
122,9108 TL - 301,1315 TL 80 Stokta
43.0 mm
14.0 mm
8.3 mm
Twin Side Panel Support
14.0 mm
Kablo Gösterim Kelepçesi 14.0 mm 35.0 mm 6.5 mm

496896

Fiyat Aralığı
240,8536 TL - 98,3076 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
Kablo Gösterim Kelepçesi 14.0 mm 43.0 mm 6.4 mm

496900

Fiyat Aralığı
301,1315 TL - 122,9108 TL

Stok Seviyeleri
632 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm
Kablo Gösterim Kelepçesi 16.0 mm 28.0 mm 8.4 mm

496901

Fiyat Aralığı
338,4831 TL - 138,1564 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Gösterim Kelepçesi 14.0 mm 28.0 mm 6.4 mm

496898

Fiyat Aralığı
92,2093 TL - 92,2093 TL

Stok Seviyeleri
647 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Gösterim Kelepçesi 16.0 mm 28.0 mm 8.4 mm

496897

Fiyat Aralığı
240,8536 TL - 98,3076 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Gösterim Kelepçesi 16.0 mm 35.0 mm 8.4 mm

496895

Fiyat Aralığı
263,7798 TL - 107,6652 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
Kablo Gösterim Kelepçesi 14.0 mm 43.0 mm 8.3 mm

496899

Fiyat Aralığı
301,1315 TL - 122,9108 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm