Menü Arama

Kanatlı ve Kelebek Somunlar - Plastik Kelebek Somunlar

Stokta

Kelebek somunlar aletsiz hızlıca ve kolayca takıp çıkarmaya imkan veren kulakçıklara sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Yükseklik Wing Spread Satın Al
23,1311 TL - 23,1311 TL 1959 Stokta
M6
13.0 mm
23,0261 TL - 23,0261 TL Üretimde
M5
13.0 mm
22,921 TL - 22,921 TL 589 Stokta
M4
13.0 mm
6,435 TL - 6,435 TL 1663 Stokta
M6
12.5 mm
5,2084 TL - 6,2306 TL 2602 Stokta
M8
13.0 mm
8,7228 TL - 8,7228 TL Üretimde
M5
12.5 mm
9,2485 TL - 9,2485 TL 988 Stokta
M4
12.5 mm
Kanatlı Somun M6 13.0 mm Nylon Natural

053201200002

Fiyat Aralığı
23,1311 TL - 23,1311 TL

Stok Seviyeleri
1959 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    13.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M5 13.0 mm Nylon Natural

053201100002

Fiyat Aralığı
23,0261 TL - 23,0261 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    13.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M4 13.0 mm Nylon Natural

053201000002

Fiyat Aralığı
22,921 TL - 22,921 TL

Stok Seviyeleri
589 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    13.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M6 12.5 mm Nylon Natural

0680100000VR

Fiyat Aralığı
6,435 TL - 6,435 TL

Stok Seviyeleri
1663 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    12.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M8 13.0 mm Nylon Natural

467001

Fiyat Aralığı
6,2306 TL - 5,2084 TL

Stok Seviyeleri
2602 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    13.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M5 12.5 mm Nylon Natural

0680030000VR

Fiyat Aralığı
8,7228 TL - 8,7228 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    12.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M4 12.5 mm Nylon Natural

0680020000VR

Fiyat Aralığı
9,2485 TL - 9,2485 TL

Stok Seviyeleri
988 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    12.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6