Menü Arama

Kap Mıknatısları

Stokta

Kap Mıknatısları satış noktası teşhirleri, sergiler veya iş ekipmanı tuturma gibi uygulamaları tespit etmek için idealdir. Kap Mıknatıslarımızın çok sayıda ebadı ve tespit şekli mevcuttur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Çalışma Isısı Çekme Gücü Mıknatıs Malzemesi Diş Boyutu Toplam Çap Toplam Yükseklik Satın Al
343,8137 TL - 343,8137 TL Üretimde
100 °C
19.6 kg
Neodymium
M4
20.0 mm
16.0 mm
80,9592 TL - 80,9592 TL 29 Stokta
180 °C
7.0 kg
Ferrite
M5
32.0 mm
7.0 mm
783,8323 TL - 783,8323 TL Üretimde
500 °C
13.0 kg
Alnico 5
38.0 mm
10.0 mm
392,4944 TL - 392,4944 TL Üretimde
220 °C
4.0 kg
Alnico 5
20.5 mm
19.0 mm
493,0101 TL - 493,0101 TL Üretimde
500 °C
5.0 kg
Alnico 5
29.0 mm
9.0 mm
349,1761 TL - 349,1761 TL Üretimde
220 °C
2.5 kg
Alnico 5
17.5 mm
16.0 mm
289,3503 TL - 289,3503 TL Üretimde
100 °C
9.2 kg
Neodymium
M5
18.9 mm
8.0 mm
248,0295 TL - 248,0295 TL 523 Stokta
100 °C
13.7 kg
Neodymium
M4
15.0 mm
15.0 mm
275,4716 TL - 275,4716 TL 27 Stokta
100 °C
15.4 kg
Neodymium
M5
32.0 mm
8.0 mm
289,3503 TL - 289,3503 TL 9 Stokta
220 °C
1.0 kg
Alnico 5
9.5 mm
15.0 mm
592,369 TL - 592,369 TL 13 Stokta
220 °C
6.0 kg
Alnico 5
27.0 mm
25.0 mm
67,0805 TL - 67,0805 TL 322 Stokta
180 °C
3.5 kg
Ferrite
M5
25.0 mm
7.0 mm
349,1761 TL - 349,1761 TL Üretimde
500 °C
3.0 kg
Alnico 5
19.0 mm
7.5 mm
309,9581 TL - 309,9581 TL 47 Stokta
220 °C
2.0 kg
Alnico 5
12.7 mm
16.0 mm
1.043,5327 TL - 1.043,5327 TL Üretimde
220 °C
14.0 kg
Alnico 5
35.0 mm
30.0 mm
89,4756 TL - 89,4756 TL 152 Stokta
180 °C
9.0 kg
Ferrite
M5
40.0 mm
8.0 mm
Kap Mıknatısları 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodymium

1219429

Fiyat Aralığı
343,8137 TL - 343,8137 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    100 °C
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Çekme Gücü
    19.6 kg
Kap Mıknatısları 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferrite

1219433

Fiyat Aralığı
80,9592 TL - 80,9592 TL

Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    180 °C
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Çap
    32.0 mm
  • Çekme Gücü
    7.0 kg
Kap Mıknatısları 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

1219437

Fiyat Aralığı
783,8323 TL - 783,8323 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    500 °C
  • Toplam Çap
    38.0 mm
  • Çekme Gücü
    13.0 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Alnico 5
Kap Mıknatısları 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

1219441

Fiyat Aralığı
392,4944 TL - 392,4944 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    19.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    220 °C
  • Toplam Çap
    20.5 mm
  • Çekme Gücü
    4.0 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Alnico 5
Kap Mıknatısları 29.0 mm 9.0 mm 5.0 kg Alnico 5

1219436

Fiyat Aralığı
493,0101 TL - 493,0101 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    500 °C
  • Toplam Çap
    29.0 mm
  • Çekme Gücü
    5.0 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Alnico 5
Kap Mıknatısları 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

1219440

Fiyat Aralığı
349,1761 TL - 349,1761 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    220 °C
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • Çekme Gücü
    2.5 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Alnico 5
Kap Mıknatısları 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodymium

1219428

Fiyat Aralığı
289,3503 TL - 289,3503 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    100 °C
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Çap
    18.9 mm
  • Çekme Gücü
    9.2 kg
Kap Mıknatısları 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodymium

1219427

Fiyat Aralığı
248,0295 TL - 248,0295 TL

Stok Seviyeleri
523 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    100 °C
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Çekme Gücü
    13.7 kg
Kap Mıknatısları 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodymium

1219431

Fiyat Aralığı
275,4716 TL - 275,4716 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    100 °C
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Çap
    32.0 mm
  • Çekme Gücü
    15.4 kg
Kap Mıknatısları 9.5 mm 15.0 mm 1.0 kg Alnico 5

1219438

Fiyat Aralığı
289,3503 TL - 289,3503 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    220 °C
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • Çekme Gücü
    1.0 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Alnico 5
Kap Mıknatısları 27.0 mm 25.0 mm 6.0 kg Alnico 5

1219442

Fiyat Aralığı
592,369 TL - 592,369 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    220 °C
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Çekme Gücü
    6.0 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Alnico 5
Kap Mıknatısları 25.0 mm 7.0 mm 3.5 kg Ferrite

1219432

Fiyat Aralığı
67,0805 TL - 67,0805 TL

Stok Seviyeleri
322 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    180 °C
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Çekme Gücü
    3.5 kg
Kap Mıknatısları 19.0 mm 7.5 mm 3.0 kg Alnico 5

1219435

Fiyat Aralığı
349,1761 TL - 349,1761 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    500 °C
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Çekme Gücü
    3.0 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Alnico 5
Kap Mıknatısları 12.7 mm 16.0 mm 2.0 kg Alnico 5

1219439

Fiyat Aralığı
309,9581 TL - 309,9581 TL

Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    220 °C
  • Toplam Çap
    12.7 mm
  • Çekme Gücü
    2.0 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Alnico 5
Kap Mıknatısları 35.0 mm 30.0 mm 14.0 kg Alnico 5

1219443

Fiyat Aralığı
1.043,5327 TL - 1.043,5327 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    220 °C
  • Toplam Çap
    35.0 mm
  • Çekme Gücü
    14.0 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Alnico 5
Kap Mıknatısları 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferrite

1219434

Fiyat Aralığı
89,4756 TL - 89,4756 TL

Stok Seviyeleri
152 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    180 °C
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Çap
    40.0 mm
  • Çekme Gücü
    9.0 kg