Kaydırmalı Yük Mandalı Küçük boyutlu kapılar için uygun olan bu ürünler farklı pano kalınlıkları için çözüm sunarken kilitleme zorunluluğu ek güvenlik sağlar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Uzunluğu | Mandal Malzemesi | Sürgü Tipi | Uyumlu Delik Genişliği | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üretimde |
1.469 in
37.3 mm
|
PA6 GFR30
|
Slam Action Slide
|
0.996 in
25.3 mm
|
|||||||
36 Stokta |
0.996 in
25.3 mm
|
ABS
|
Silindir kilitlemeli sistem
|
1.469 in
37.3 mm
|
|||||||
Üretimde |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Kaydırmalı Kilit
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
Üretimde |
|
ABS
|
Kaydırmalı Kilit
|
|
|||||||
970 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
Slide Snap
|
0.996 in
25.3 mm
|
|||||||
07115E | 2964 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
Slide Snap
|
0.996 in
25.3 mm
|
||||||
865 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
ABS
|
Slide Snap
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
80 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
PA6 GFR30
|
Silindir kilitlemeli sistem
|
0.996 in
25.3 mm
|
|||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin