Kenar Menteşeleri 180 derece dönüş açısı sağlar. Tip 1 ve 2 orta ve ağır hizmet kapı panelleri için yüksek dirençli menteşelerdir. Aynı zamanda yüksek güvenlik sunar ve teslimat kapsamındaki özel vidalarla takılır. Tip 3 daha düşük fiyatlı, daha düşük güvenlikli bir seçenektir
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Bitir | Malzeme | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Satın Al | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Black Coated
|
Steel
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||
Üretimde |
2.52 in
64.0 mm
|
No Finish
|
Stainless Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
Üretimde |
3.937 in
100.0 mm
|
Krom
|
Steel
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||
2 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrome Plated
|
Brass
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
Üretimde |
2.598 in
66.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
57 Stokta |
|
Chrome Plated
|
Brass
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
Üretimde |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Brass
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
5931225E | 938 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
Powder Coated
|
Zinc Alloy;Stainless Steel
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
Üretimde |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Brass
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin