Menü Arama

Kilit Vidaları - Şeffaf Plastik

Stokta

Daha fazla sıkışmak için bastırmalı panel bağlantı elemanlarına itmesi kolay ve hızlı

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kafa Çapı Uzunluk Satın Al
5,8984 TL - 5,8984 TL 100 Stokta
12.5 mm
20.0 mm
3,8586 TL - 3,8586 TL 22212 Stokta
12.5 mm
12.0 mm
4,5316 TL - 4,5316 TL 1236 Stokta
12.5 mm
25.0 mm
4,2161 TL - 4,2161 TL 20579 Stokta
12.5 mm
20.0 mm
Viking Vidalar 12.5 mm 20.0 mm PC Natural

133122000022

Fiyat Aralığı
5,8984 TL - 5,8984 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Vida Tipi
    Viking Vidalar
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Viking Vidalar 12.5 mm 12.0 mm PC Clear

464972

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
22212 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uzunluk
    12.0 mm
  • Vida Tipi
    Viking Vidalar
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Viking Vidalar 12.5 mm 25.0 mm PC Clear

464974

Fiyat Aralığı
4,5316 TL - 4,5316 TL

Stok Seviyeleri
1236 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uzunluk
    25.0 mm
  • Vida Tipi
    Viking Vidalar
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Viking Vidalar 12.5 mm 20.0 mm PC Clear

464973

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
20579 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Vida Tipi
    Viking Vidalar
  • Kafa Tipi
    Düz Baş