Bu LED Tutucular T-1 3/4 LED'i panoya tespit eder. Standart pano deliklerine elle kolayca oturtulabilir. Tutucu deliğe oturtulduktan sonra, LED panonun arkasından sokulup yerine kilitlenir: Güvenli ve çekici bir görünüm sunar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Compatible LED Type | Kafa Çapı | Delik Çapı | Panel Kalınlığı | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDC-1 | 10,1882 TL - 10,1882 TL | 158 Stokta |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||||
6,7396 TL - 6,7396 TL | 954 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||||||
7,4756 TL - 7,4756 TL | 7966 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||||||
19,3461 TL - 19,3461 TL | Üretimde |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
7,2338 TL - 7,2338 TL | 729 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||||||
6,7396 TL - 6,7396 TL | Üretimde |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||||||
9,8833 TL - 9,8833 TL | Üretimde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||
6,5082 TL - 6,5082 TL | Üretimde |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||||||
8,001 TL - 8,001 TL | Üretimde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||||||
3,587 TL - 4,8503 TL | 1000 Stokta |
|
|
|
|
||||||
6,2033 TL - 6,2033 TL | 2032 Stokta |
|
|
|
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin