Menü Arama

Mantar Topuzlar

Stokta

Bilyeli Mantar Topuzlar ürünlere estetik olarak çekici bir görünüm kazandırır. Kalıplanmış plastik bu topuzlar takım tezgahları, kavrama ve tespit düzenekleri dahil, çok farklı uygulamalar için idealdir. Mantar biçimi rahat bir kavrama sağlar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Eklenti Malzemesi Bitir Satın Al
403,5343 TL - 988,6591 TL Üretimde
50.0 mm
M12
Brass
Matt
182,5262 TL - 182,5262 TL 2 Stokta
51.6 mm
M6
Brass
No Finish
222,5853 TL - 222,5853 TL 4 Stokta
51.6 mm
M8
Brass
No Finish
208,0756 TL - 208,0756 TL 48 Stokta
51.6 mm
M12
Brass
No Finish
223,1109 TL - 223,1109 TL 3 Stokta
51.6 mm
M10
Brass
No Finish
Bilyeli Topuz 50.0 mm M12 PP Black

1219149

Fiyat Aralığı
988,6591 TL - 403,5343 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    64.0 mm
  • Sap Çapı
    37.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Mantar Topuz 51.6 mm M6 Phenolic Black

MLO-1

Fiyat Aralığı
182,5262 TL - 182,5262 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    51.6 mm
  • Topuz Yüksekliği
    38.1 mm
  • Sap Çapı
    19.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.0 mm
Mantar Topuz 51.6 mm M8 Phenolic Black

MLO-2

Fiyat Aralığı
222,5853 TL - 222,5853 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    51.6 mm
  • Topuz Yüksekliği
    38.1 mm
  • Sap Çapı
    19.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.0 mm
Mantar Topuz 51.6 mm M12 Phenolic Black

MLO-4

Fiyat Aralığı
208,0756 TL - 208,0756 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Düğme Çapı
    51.6 mm
  • Topuz Yüksekliği
    38.1 mm
  • Sap Çapı
    19.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.0 mm
Mantar Topuz 51.6 mm M10 Phenolic Black

MLO-3

Fiyat Aralığı
223,1109 TL - 223,1109 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    51.6 mm
  • Topuz Yüksekliği
    38.1 mm
  • Sap Çapı
    19.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm