Menü Arama

Menteşeli Yatak Koruma Tapası - Kapalı

Stokta

Sağlam koruma sunan Koruma Tapası. Menteşe yataklarına ve döner mafsallara kir ve nem girmesini önler.

  • Kapalı olarak sağlanır.
  • Malzeme: Polipropilen (PP)
  • Renk: Gri
  • Sıcaklık: -10 ile +110 santigrat derece arasında

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Çapı İç Çap Dış Çap Toplam Yükseklik Satın Al
6,9526 TL - 12,0378 TL 2617 Stokta
35.1 mm
17.5 mm
20.0 mm
9.1 mm
15,6893 TL - 38,4386 TL 2157 Stokta
62.1 mm
37.5 mm
40.0 mm
19.1 mm
9,6063 TL - 14,7937 TL 1753 Stokta
34.0 mm
16.8 mm
20.0 mm
9.7 mm
13,9931 TL - 34,2831 TL 2912 Stokta
60.0 mm
37.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
20,7776 TL - 50,9054 TL 1800 Stokta
100.7 mm
66.8 mm
70.5 mm
20.0 mm
21,6258 TL - 52,9832 TL 46 Stokta
175.0 mm
116.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
14,5867 TL - 35,7376 TL 2055 Stokta
42.1 mm
22.5 mm
25.0 mm
11.3 mm
11,9154 TL - 29,1927 TL Üretimde
70.0 mm
42.4 mm
44.2 mm
20.8 mm
9,4983 TL - 23,2709 TL 500 Stokta
40.4 mm
21.7 mm
25.0 mm
11.8 mm
14,7988 TL - 36,2572 TL 696 Stokta
65.2 mm
41.7 mm
45.5 mm
15.9 mm
24,9755 TL - 61,1902 TL Üretimde
110.7 mm
76.9 mm
80.5 mm
20.0 mm
6,3556 TL - 12,0378 TL 1934 Stokta
28.0 mm
14.4 mm
16.0 mm
9.0 mm
14,4171 TL - 35,3221 TL 224 Stokta
53.1 mm
32.0 mm
35.0 mm
17.3 mm
23,1947 TL - 56,827 TL 71 Stokta
94.5 mm
60.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
13,6963 TL - 33,5558 TL 421 Stokta
53.0 mm
31.9 mm
35.5 mm
13.6 mm
23,4491 TL - 57,4502 TL 444 Stokta
85.9 mm
56.8 mm
60.5 mm
20.0 mm
26,9261 TL - 65,9691 TL 750 Stokta
130.4 mm
97.5 mm
100.5 mm
20.0 mm
9,2699 TL - 14,2757 TL Üretimde
22.0 mm
10.4 mm
12.0 mm
7.0 mm
12,3818 TL - 30,3354 TL 480 Stokta
52.1 mm
29.5 mm
32.0 mm
15.0 mm
16,2828 TL - 39,893 TL 498 Stokta
75.1 mm
47.5 mm
50.0 mm
23.7 mm
  • / 2
Yatak Tapası 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Grey

3431000

Fiyat Aralığı
12,0378 TL - 6,9526 TL

Stok Seviyeleri
2617 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    35.1 mm
  • İç Çap
    17.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Grey

3434000

Fiyat Aralığı
38,4386 TL - 15,6893 TL

Stok Seviyeleri
2157 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    62.1 mm
  • İç Çap
    37.5 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Grey

3391000

Fiyat Aralığı
14,7937 TL - 9,6063 TL

Stok Seviyeleri
1753 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    34.0 mm
  • İç Çap
    16.8 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Grey

3395000

Fiyat Aralığı
34,2831 TL - 13,9931 TL

Stok Seviyeleri
2912 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    60.0 mm
  • İç Çap
    37.0 mm
  • Dış Çap
    40.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Grey

3399000

Fiyat Aralığı
50,9054 TL - 20,7776 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    100.7 mm
  • İç Çap
    66.8 mm
  • Dış Çap
    70.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Grey

3403000

Fiyat Aralığı
52,9832 TL - 21,6258 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    175.0 mm
  • İç Çap
    116.0 mm
  • Dış Çap
    120.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Grey

3432000

Fiyat Aralığı
35,7376 TL - 14,5867 TL

Stok Seviyeleri
2055 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    42.1 mm
  • İç Çap
    22.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Grey

3434500

Fiyat Aralığı
29,1927 TL - 11,9154 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Flanş Çapı
    70.0 mm
  • İç Çap
    42.4 mm
  • Dış Çap
    44.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Grey

3392000

Fiyat Aralığı
23,2709 TL - 9,4983 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    40.4 mm
  • İç Çap
    21.7 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Grey

3396000

Fiyat Aralığı
36,2572 TL - 14,7988 TL

Stok Seviyeleri
696 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    65.2 mm
  • İç Çap
    41.7 mm
  • Dış Çap
    45.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.9 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Grey

3400000

Fiyat Aralığı
61,1902 TL - 24,9755 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Flanş Çapı
    110.7 mm
  • İç Çap
    76.9 mm
  • Dış Çap
    80.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Grey

3430500

Fiyat Aralığı
12,0378 TL - 6,3556 TL

Stok Seviyeleri
1934 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    28.0 mm
  • İç Çap
    14.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Grey

3433500

Fiyat Aralığı
35,3221 TL - 14,4171 TL

Stok Seviyeleri
224 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    53.1 mm
  • İç Çap
    32.0 mm
  • Dış Çap
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Grey

3436000

Fiyat Aralığı
56,827 TL - 23,1947 TL

Stok Seviyeleri
71 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    94.5 mm
  • İç Çap
    60.5 mm
  • Dış Çap
    63.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Grey

3394000

Fiyat Aralığı
33,5558 TL - 13,6963 TL

Stok Seviyeleri
421 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    53.0 mm
  • İç Çap
    31.9 mm
  • Dış Çap
    35.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Grey

3398000

Fiyat Aralığı
57,4502 TL - 23,4491 TL

Stok Seviyeleri
444 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    85.9 mm
  • İç Çap
    56.8 mm
  • Dış Çap
    60.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 100.5 mm 130.4 mm (DIA) PP Grey

3402000

Fiyat Aralığı
65,9691 TL - 26,9261 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    130.4 mm
  • İç Çap
    97.5 mm
  • Dış Çap
    100.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 12.0 mm 22.0 mm (DIA) PP Grey

3430000

Fiyat Aralığı
14,2757 TL - 9,2699 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Flanş Çapı
    22.0 mm
  • İç Çap
    10.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Grey

3433000

Fiyat Aralığı
30,3354 TL - 12,3818 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    52.1 mm
  • İç Çap
    29.5 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Grey

3435000

Fiyat Aralığı
39,893 TL - 16,2828 TL

Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    75.1 mm
  • İç Çap
    47.5 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    23.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Grey

3393000

Fiyat Aralığı
32,6209 TL - 13,3147 TL

Stok Seviyeleri
3725 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    44.2 mm
  • İç Çap
    27.1 mm
  • Dış Çap
    30.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Grey

3397000

Fiyat Aralığı
43,0098 TL - 17,555 TL

Stok Seviyeleri
61 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    71.7 mm
  • İç Çap
    47.2 mm
  • Dış Çap
    50.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Bearing Plug 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Grey

3401000

Fiyat Aralığı
64,4109 TL - 26,2901 TL

Stok Seviyeleri
936 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    119.9 mm
  • İç Çap
    87.5 mm
  • Dış Çap
    90.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene