Menü Arama

Metal Kaldır Çıkar Menteşeler

Stokta

Metal Düz Kaldır Çıkar Menteşeler 180 derecelik dönüş açılarıyla kapının kolayca ve basitçe sökülmesini sağlar. Sol veya sağ yön için mevcuttur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Montaj Yönelimi Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
313,4277 TL - 376,1133 TL 60 Stokta
63.5 mm
Black
Sağ Tutamaklı
Zinc
32.5 mm
196,4048 TL - 235,6858 TL 36 Stokta
80.0 mm
Krom
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
40.0 mm
62,6645 TL - 87,7303 TL 49 Stokta
80.0 mm
Krom
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
6.0 mm
476,1873 TL - 571,4248 TL 8 Stokta
80.0 mm
Krom
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
60.0 mm
119,0204 TL - 199,9544 TL 526 Stokta
80.0 mm
Krom
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
6.0 mm
129,009 TL - 154,8108 TL 2115 Stokta
25.5 mm
Black
Sol Tutamaklı
Zinc
20.0 mm
198,5077 TL - 238,2094 TL Üretimde
80.0 mm
Krom
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
50.0 mm
246,9782 TL - 296,3738 TL 80 Stokta
80.0 mm
Krom
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
30.0 mm
586,9016 TL - 704,282 TL 25 Stokta
80.0 mm
Krom
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
80.0 mm
190,0965 TL - 228,1157 TL 48 Stokta
80.0 mm
Krom
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
30.0 mm
231,8378 TL - 278,2053 TL 94 Stokta
80.0 mm
Krom
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
80.0 mm
340,4492 TL - 408,5391 TL 25 Stokta
80.0 mm
Krom
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
50.0 mm
129,009 TL - 154,8108 TL Üretimde
25.5 mm
Black
Sağ Tutamaklı
Zinc
20.0 mm
229,84 TL - 275,808 TL 25 Stokta
80.0 mm
Krom
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
60.0 mm
332,1431 TL - 398,5717 TL 101 Stokta
80.0 mm
Krom
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
40.0 mm
Üretimde
80.0 mm
Krom
Sol Tutamaklı
Zinc Alloy
70.0 mm
93 Stokta
64.0 mm
Black
Sol Tutamaklı
Die Cast Zinc Alloy
17.0 mm
150 Stokta
64.0 mm
Black
Sağ Tutamaklı
Die Cast Zinc Alloy
17.0 mm
Üretimde
80.0 mm
Black
Sağ Tutamaklı
Zinc Alloy
70.0 mm
108 Stokta
64.0 mm
Black
Sağ Tutamaklı
Zinc Alloy
32.5 mm
  • / 2
Kalkar Menteşe 63.5 mm 32.5 mm Black

493572

Fiyat Aralığı
376,1133 TL - 313,4277 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Toplam Genişlik
    32.5 mm
  • Kalınlık
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc
  • Montaj Yöntemi
    Konik Biçimli Tek Uçlu Erkek
Kalkar Menteşe 80.0 mm 40.0 mm Krom

550072

Fiyat Aralığı
235,6858 TL - 196,4048 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Kalkar Menteşe 80.0 mm 6.0 mm Krom

550076

Fiyat Aralığı
87,7303 TL - 62,6645 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    6.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Kalkar Menteşe 80.0 mm 60.0 mm Krom

550080

Fiyat Aralığı
571,4248 TL - 476,1873 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
Lift Off Hinge 80.0 mm 6.0 mm Chrome

550082

Fiyat Aralığı
199,9544 TL - 119,0204 TL

Stok Seviyeleri
526 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    6.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Kalkar Menteşe 25.5 mm 20.0 mm Black

493574

Fiyat Aralığı
154,8108 TL - 129,009 TL

Stok Seviyeleri
2115 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    25.5 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Kalınlık
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc
  • Montaj Yöntemi
    Konik Biçimli Tek Uçlu Erkek
Kalkar Menteşe 80.0 mm 50.0 mm Krom

550073

Fiyat Aralığı
238,2094 TL - 198,5077 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Kalkar Menteşe 80.0 mm 30.0 mm Krom

550077

Fiyat Aralığı
296,3738 TL - 246,9782 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
Kalkar Menteşe 80.0 mm 80.0 mm Krom

550081

Fiyat Aralığı
704,282 TL - 586,9016 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
Kalkar Menteşe 80.0 mm 30.0 mm Krom

550071

Fiyat Aralığı
228,1157 TL - 190,0965 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Kalkar Menteşe 80.0 mm 80.0 mm Krom

550075

Fiyat Aralığı
278,2053 TL - 231,8378 TL

Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Kalkar Menteşe 80.0 mm 50.0 mm Krom

550079

Fiyat Aralığı
408,5391 TL - 340,4492 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
Kalkar Menteşe 25.5 mm 20.0 mm Black

493575

Fiyat Aralığı
154,8108 TL - 129,009 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    25.5 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Kalınlık
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc
  • Montaj Yöntemi
    Konik Biçimli Tek Uçlu Erkek
Kalkar Menteşe 80.0 mm 60.0 mm Krom

550074

Fiyat Aralığı
275,808 TL - 229,84 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Kalkar Menteşe 80.0 mm 40.0 mm Krom

550078

Fiyat Aralığı
398,5717 TL - 332,1431 TL

Stok Seviyeleri
101 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
M8

1699111002E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    70.0 mm
  • Kalınlık
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zamak Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Montaj Yöntemi
    Insert
Kalkar Menteşe 64.0 mm 17.0 mm Black

699121002E


Stok Seviyeleri
93 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Genişlik
    17.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    32.5 mm
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Kalkar Menteşe 64.0 mm 17.0 mm Black

699122001E


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Genişlik
    17.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Kalkar Menteşe 80.0 mm 70.0 mm Black

1699121001E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    70.0 mm
  • Pim Çapı
    18.0 mm
  • Kalınlık
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Kalkar Menteşe M5 180 ° 64.0 mm 32.5 mm Black

699121001E


Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.5 mm
  • Kalınlık
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zamak Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Montaj Yöntemi
    Konik Biçimli Tek Uçlu Erkek
M8

1699111001E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    70.0 mm
  • Kalınlık
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zamak Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Montaj Yöntemi
    Insert
M8

1699121002E


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    70.0 mm
  • Kalınlık
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zamak Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Montaj Yöntemi
    Insert