Menü Arama

Metal Köşe Menteşeleri

Stokta

Metal Köşe Menteşeleri 180 derece menteşe dönüş açısına sahiptir ve özellikle büyük boyutlu uygulamalarda çelik panellerde kullanılır. Bu menteşeler pres döküm çinko alaşımdan yapılır ve farklı yüzeylere sahiptir. Panolar pim sistemiyle donatılmış menteşedir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Bitir Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
25 Stokta
30.0 mm
Natural
Chrome Plated
18.0 mm
28.0 mm
Üretimde
37.0 mm
Black
Powder Coated
27.5 mm
31.0 mm
216 Stokta
30.0 mm
Black
Powder Coated
18.0 mm
28.0 mm
1409 Stokta
30.0 mm
Black
Powder Coated
22.0 mm
20.0 mm
326 Stokta
30.0 mm
Natural
Chrome Plated
22.0 mm
20.0 mm
40 Stokta
30.0 mm
Black
Powder Coated
18.0 mm
28.0 mm
42 Stokta
30.0 mm
Natural
Chrome Plated
22.0 mm
20.0 mm
Üretimde
28.6 mm
Black
Powder Coated
2.0 mm
30.0 mm
50 Stokta
28.6 mm
Black
Chrome Plated
2.0 mm
30.0 mm
20 Stokta
37.0 mm
Black
Powder Coated
27.5 mm
37.0 mm
30 Stokta
30.0 mm
Natural
Chrome Plated
18.5 mm
22.0 mm
323 Stokta
30.0 mm
Black
Powder Coated
22.0 mm
20.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 28.0 mm Zinc

29711215E


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 37.0 mm 31.0 mm Zinc

098122E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    27.5 mm
  • Toplam Genişlik
    31.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 28.0 mm Zinc

29712215E


Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 20.0 mm Zinc

09712215E


Stok Seviyeleri
1409 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 20.0 mm Zinc

09711215E


Stok Seviyeleri
326 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 28.0 mm Zinc

29712222E


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 20.0 mm Zinc

09711222E


Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1; Çelik Köşe Menteşesi 28.6 mm 30.0 mm

49712E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Black
Zamak ZnAl4Cu1; Çelik Köşe Menteşesi 28.6 mm 30.0 mm

49711E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Black
Corner Hinge 37.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1;Steel

298122E


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    27.5 mm
  • Toplam Genişlik
    37.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Black
Corner Hinge 30.0 mm 22.0 mm Die Cast Zinc Alloy

29711222E


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.5 mm
  • Toplam Genişlik
    22.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 20.0 mm Die Cast Zinc Alloy

09712222E


Stok Seviyeleri
323 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm