Menü Arama

Mobilya Desteği T-Somunları

Üretimde

T-Somunlar; Ayarlanabilir Ayaklar, Eğim Kızakları, Tekerlekler, Kilitleme Cıvataları ve diğer mobilya montaj uygulamalarıyla birlikte kullanmak için idealdir. Elle veya otomatik montaj sırasında dönmeyi önlemek için kendi kendini kilitler.

Bu somunların montajı kolaydır, sadece önceden açılmış deliğe yerleştirmek ve çekiçle hafifçe vurarak yerine oturtmak yeterlidir.

Uygulamanıza uygun, çeşitli diş boyutlarında mevcuttur.

  • Malzeme: Çelik
  • Renk: Doğal

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Çapı Tırnak Yüksekliği Diş Boyutu Gövde Çapı Satın Al
7,0664 TL - 8,5505 TL 2269 Stokta
22.0 mm
11.0 mm
M8
9.5 mm
3,396 TL - 8,3203 TL 998 Stokta
19.0 mm
9.0 mm
M6
7.4 mm
9,2209 TL - 12,9093 TL Üretimde
25.0 mm
12.0 mm
M10
12.0 mm
T Biçimli Somun M8 22.0 mm 11.0 mm Steel

ZT-M08

Fiyat Aralığı
8,5505 TL - 7,0664 TL

Stok Seviyeleri
2269 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Flanş Çapı
    22.0 mm
  • Tırnak Yüksekliği
    11.0 mm
  • Gövde Çapı
    9.5 mm
  • Somun Şekli
    Cylindrical
T Biçimli Somun M6 19.0 mm 9.0 mm Steel

ZT-M06

Fiyat Aralığı
8,3203 TL - 3,396 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Flanş Çapı
    19.0 mm
  • Tırnak Yüksekliği
    9.0 mm
  • Gövde Çapı
    7.4 mm
  • Somun Şekli
    Cylindrical
T Biçimli Somun M10 25.0 mm 12.0 mm Steel

ZT-M10

Fiyat Aralığı
12,9093 TL - 9,2209 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Flanş Çapı
    25.0 mm
  • Tırnak Yüksekliği
    12.0 mm
  • Gövde Çapı
    12.0 mm
  • Somun Şekli
    Cylindrical