Menü Arama

Mobilya Kilitleri - Ahşap için Dikey Kızak

Stokta

Bu kilit çeşitleri ahşap mobilya çekmeceleri ve dolapları için idealdir. Şık tasarım ve kaplamalar, bitmiş uygulamalara estetik çekicilik kazandırır. Aynı veya farklı anahtarla açılma seçeneği güvenlik sunar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Mandallama Mekanizması Silindir Derinliği Mil Uzunluğu Malzeme Vida Deliği Çapı Azami Pano Kalınlığı Anahtarlama Satın Al
Üretimde
Kızak
20.0 mm
8.0 mm
Steel
3.5 mm
20.0 mm
Farklı Anahtarlı
1245 Stokta
Kilit Mandalı
Steel
20.0 mm
Farklı Anahtarlı
642,733 TL - 899,8263 TL 19 Stokta
Sağ El
25.0 mm
8.7 mm
Die Cast Zinc Alloy
3.3 mm
25.0 mm
Benzer Anahtarlı
642,733 TL - 771,2796 TL Üretimde
Dikey
25.0 mm
8.7 mm
Die Cast Zinc Alloy
4.0 mm
25.0 mm
Farklı Anahtarlı
642,733 TL - 771,2796 TL 30 Stokta
Sol El
25.0 mm
8.7 mm
Die Cast Zinc Alloy
4.0 mm
25.0 mm
Farklı Anahtarlı
642,733 TL - 771,2796 TL 7 Stokta
Dikey
25.0 mm
8.7 mm
Die Cast Zinc Alloy
4.0 mm
25.0 mm
Benzer Anahtarlı
612,9768 TL - 612,9768 TL Üretimde
Sol El
25.0 mm
8.7 mm
Die Cast Zinc Alloy
4.0 mm
25.0 mm
Benzer Anahtarlı
612,9768 TL - 858,1675 TL 30 Stokta
Sağ El
25.0 mm
8.7 mm
Die Cast Zinc Alloy
3.3 mm
25.0 mm
Farklı Anahtarlı
Mobilya Kilidi Farklı Anahtarlı 20.0 mm 19.0 mm Steel

03202E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    20.0 mm
  • Silindir Derinliği
    20.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    3.5 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    19.5 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.0 mm
Kilit Mandalı 35.5 mm 12.7 mm Steel

030A1E


Stok Seviyeleri
1245 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Renk
    Krom
  • Mandallama Mekanizması
    Kilit Mandalı
Mobilya Kilidi Benzer Anahtarlı 18.0 mm 25.0 mm

492874

Fiyat Aralığı
899,8263 TL - 642,733 TL

Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
  • Silindir Derinliği
    25.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    3.3 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    18.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.7 mm
Mobilya Kilidi Farklı Anahtarlı 18.0 mm 25.0 mm

492873

Fiyat Aralığı
771,2796 TL - 642,733 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
  • Silindir Derinliği
    25.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    18.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.7 mm
Mobilya Kilidi Farklı Anahtarlı 18.0 mm 25.0 mm

492877

Fiyat Aralığı
771,2796 TL - 642,733 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
  • Silindir Derinliği
    25.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    18.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.7 mm
Mobilya Kilidi Benzer Anahtarlı 18.0 mm 25.0 mm

492872

Fiyat Aralığı
771,2796 TL - 642,733 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
  • Silindir Derinliği
    25.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    18.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.7 mm
Mobilya Kilidi Benzer Anahtarlı 18.0 mm 25.0 mm

492876

Fiyat Aralığı
612,9768 TL - 612,9768 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
  • Silindir Derinliği
    25.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    18.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.7 mm
Mobilya Kilidi Farklı Anahtarlı 18.0 mm 25.0 mm

492875

Fiyat Aralığı
858,1675 TL - 612,9768 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
  • Silindir Derinliği
    25.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    3.3 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    18.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.7 mm