Menü Arama

Pencere Bandı ve Conta Bandı - PP

Stokta

PVC Pencere Bandı ve Conta Bandı nem ve havaya karşı mükemmel bir engel oluşturan, hava koşullarına ve oksidasyona dirençli, düşük ısılarda kusursuz uyum ve esneklik sunan ve açık havada kullanılmaya elverişli kapalı gözeli bir süngerdir. Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC), Elektrikli Aletler, İnşaat ve Genel Montaj uygulamaları için uygundur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Rulo Uzunluğu Toplam Yükseklik Satın Al
Üretimde
20.0 m
2.0 mm
160 Stokta
10.0 m
5.0 mm
Üretimde
20.0 m
1.0 mm
Üretimde
5.0 m
8.0 mm
Üretimde
50.0 m
3.0 mm
40 Stokta
20.0 m
2.0 mm
20 Stokta
20.0 m
3.0 mm
20 Stokta
10.0 m
5.0 mm
Üretimde
20.0 m
3.0 mm
Üretimde
10.0 m
2.0 mm
1300 Stokta
10.0 m
3.0 mm
950 Stokta
10.0 m
5.0 mm
Üretimde
10.0 m
5.0 mm
Pencere Bantları 20.0 mm 20.0 m PE Black

1100220


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3921190030
Weather Stripping 30.0 mm 10.0 m PE Black

1100530


Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    10.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3921190030
Weather Stripping 10.0 mm 20.0 m PE Black

1100110


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    1.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3921190030
Weather Stripping 8.0 mm 5.0 m EPDM Black

120088


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    5.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3919908099
Weather Stripping 1000.0 mm 50.0 m EPDM Black

120031000


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    50.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3919908099
Weather Stripping 10.0 mm 20.0 m PE Black

1100210


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3921190030
Weather Stripping 18.0 mm 20.0 m PE Black

1100318


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3921190030
Weather Stripping 40.0 mm 10.0 m PE Black

1100540


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    10.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3921190030
Weather Stripping 25.0 mm 20.0 m PE Black

1100325


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3921190030
Weather Stripping 15.0 mm 10.0 m PE Black

1100215


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    10.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3921190030
Weather Stripping 10.0 mm 10.0 m PE Black

1100310


Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    10.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3921190030
Weather Stripping 15.0 mm 10.0 m PE Black

1100515


Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    10.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3921190030
Weather Stripping 25.0 mm 10.0 m PE Black

1100525


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    10.0 m
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3921190030