Menü Arama

Raf Destekleri - Silindir üzeri O-Halka

Stokta

Raf Desteği, cam raflar ve diğer raf teşhirlerinde kullanım için idealdir. Zarif bir kaplama görünümü sunar. Dahili geçme montajlı tasarıma sahiptir.

  • Malzemeler: Çelik ve Çinko Alaşım

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Projeksiyon Boyutu Satın Al
5,541 TL - 13,5753 TL Üretimde
Zinc Alloy
5.0 mm
1,2196 TL - 1,2196 TL Üretimde
Steel
5.0 mm
1,6316 TL - 1,6316 TL 4000 Stokta
Steel
5.0 mm
7,0759 TL - 7,0759 TL 600 Stokta
Steel
3.0 mm
38,9025 TL - 95,3111 TL 17898 Stokta
Steel
3,5538 TL - 3,5538 TL 4600 Stokta
Steel
7.0 mm
10,3564 TL - 25,3733 TL 20172 Stokta
Zinc Alloy
5.0 mm
0,7917 TL - 0,7917 TL 6564 Stokta
Steel
5.0 mm
6,6134 TL - 6,6134 TL 12537 Stokta
Zinc Alloy
5.0 mm
23,4466 TL - 57,4442 TL 33213 Stokta
Steel
Raf Desteği T3 5.0 mm Zinc Alloy

494408

Fiyat Aralığı
13,5753 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kaplama
    Chrome Plated Steel
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Wood
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Montaj Yöntemi
    Tapa
  • Raf Destek Malzemesi
    Metal
Raf Desteği T6 5.0 mm Steel

494423

Fiyat Aralığı
1,2196 TL - 1,2196 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kaplama
    Nickel Plated Steel
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Glass
  • Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Tapa
  • Raf Destek Malzemesi
    Metal
Raf Desteği T2 5.0 mm Steel

494405

Fiyat Aralığı
1,6316 TL - 1,6316 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Nickel Plated Steel
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Wood
  • Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Tapa
  • Raf Destek Malzemesi
    Metal
Raf Desteği T5 3.0 mm Steel

494421

Fiyat Aralığı
7,0759 TL - 7,0759 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Nickel Plated Steel
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Glass
  • Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Tapa
  • Raf Destek Malzemesi
    Metal
Raf Desteği T2 Steel

494448

Fiyat Aralığı
95,3111 TL - 38,9025 TL

Stok Seviyeleri
17898 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Chrome Plated Steel
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Glass
  • Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Tapa
  • Raf Destek Malzemesi
    Metal
Raf Desteği T2 7.0 mm Steel

494406

Fiyat Aralığı
3,5538 TL - 3,5538 TL

Stok Seviyeleri
4600 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Nickel Plated Steel
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Wood
  • Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Tapa
  • Raf Destek Malzemesi
    Metal
Raf Desteği T7 5.0 mm Zinc Alloy

494424

Fiyat Aralığı
25,3733 TL - 10,3564 TL

Stok Seviyeleri
20172 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Glass
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Montaj Yöntemi
    Tapa
  • Raf Destek Malzemesi
    Metal
  • Destek Tipi
    Emici Ped
Raf Desteği T1 5.0 mm Steel

494403

Fiyat Aralığı
0,7917 TL - 0,7917 TL

Stok Seviyeleri
6564 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Nickel Plated Steel
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Wood
  • Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Tapa
  • Raf Destek Malzemesi
    Metal
Raf Desteği T4 5.0 mm Zinc Alloy

494409

Fiyat Aralığı
6,6134 TL - 6,6134 TL

Stok Seviyeleri
12537 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Nickel Plated Steel
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Wood
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Montaj Yöntemi
    Tapa
  • Raf Destek Malzemesi
    Metal
Raf Desteği T1 Steel

494447

Fiyat Aralığı
57,4442 TL - 23,4466 TL

Stok Seviyeleri
33213 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Chrome Plated Steel
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Glass
  • Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Tapa
  • Raf Destek Malzemesi
    Metal