Menü Arama

Rakorlar ve Bağlantı Elemanları

Stokta

Çeşitli bileşen kablo teşhir tespit parçaları ve konnektörleri, kablo ve poster tutucularla kullanılarak pencere baskıları, posterler ve diğer parçalar teşhir edilebilir. Perakende ve birçok satış noktası uygulamalarında kullanım için idealdir.

Bu gruptaki bileşenler: Konnektörler, Dirsek Rakorları, Duvar Montaj Rakorları, Alt Tespit Parçaları ve Duvar Tespit Plakaları. Bileşen parçalarının her biri ayrı satılır.

  • Malzeme: Pirinç
  • Kaplama: Krom

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Tip Satın Al
55,4097 TL - 135,7539 TL 1017 Stokta
28.0 mm
Bottom Fixing
76,7535 TL - 188,0461 TL Üretimde
31.5 mm
Elbow Connector
368,8375 TL - 903,6521 TL 94 Stokta
17.0 mm
Wall Fixing Plate
76,7535 TL - 188,0461 TL Üretimde
33.0 mm
Connector
153,7173 TL - 376,6075 TL 1194 Stokta
53.0 mm
Wall Fixing Connector
184,3136 TL - 451,5684 TL Üretimde
93.0 mm
Wall Fixing Connector
Rakor 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Brass Natural

496902

Fiyat Aralığı
135,7539 TL - 55,4097 TL

Stok Seviyeleri
1017 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Bottom Fixing
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Çap
    3.0 mm
  • Renk
    Natural
Rakor 31.5 mm 12.0 mm 6.2 mm Brass Natural

496907

Fiyat Aralığı
188,0461 TL - 76,7535 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Tip
    Elbow Connector
  • Toplam Uzunluk
    31.5 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • Çap
    6.2 mm
  • Renk
    Natural
Rakor 17.0 mm 38.0 mm Brass Natural

496904

Fiyat Aralığı
903,6521 TL - 368,8375 TL

Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Wall Fixing Plate
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Toplam Çap
    38.0 mm
  • Çap
    38.0 mm
  • Renk
    Natural
Rakor 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm Brass Natural

496908

Fiyat Aralığı
188,0461 TL - 76,7535 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Tip
    Connector
  • Toplam Uzunluk
    33.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • Çap
    3.0 mm
  • Renk
    Natural
Rakor 53.0 mm 12.0 mm Brass Natural

496905

Fiyat Aralığı
376,6075 TL - 153,7173 TL

Stok Seviyeleri
1194 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Wall Fixing Connector
  • Toplam Uzunluk
    53.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    5.0 mm
  • Renk
    Natural
Rakor 93.0 mm 12.0 mm Brass Natural

496906

Fiyat Aralığı
451,5684 TL - 184,3136 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Tip
    Wall Fixing Connector
  • Toplam Uzunluk
    93.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    5.2 mm
  • Renk
    Natural