Polimer Rot Başlarımız zayıf asitlere ve korozyona dirençleri sayesinde nemli koşullardaki zorlu ortamlara uygundur. Kuru çalışma, kendiliğinden yağlama özellikleri sayesinde kir ve toza yüksek direnç gösterir. Döner, salınır ve çizgisel hareket uygulamaları için idealdir ve kenar yükleri için yanlış hizalamayı dengeler. Aynı zamanda yüksek titreşim sönümleme ve elektrik yalıtım özellikleri de vardır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Bilye Haznesi Çapı | Çubuk Ucundan Bilye Merkezine Uzunluk | Küresel Saplama Diş Uzunluğu | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.357,5872 TL - 2.357,5872 TL | Üretimde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
1505341 | 2.019,6793 TL - 2.019,6793 TL | Üretimde |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
2.400,5103 TL - 2.400,5103 TL | Üretimde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1.784,1496 TL - 1.784,1496 TL | Üretimde |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
1.184,3207 TL - 1.184,3207 TL | Üretimde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
1.011,433 TL - 1.011,433 TL | Üretimde |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
1.280,0265 TL - 1.280,0265 TL | Üretimde |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1.313,0902 TL - 1.313,0902 TL | Üretimde |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
3.312,8516 TL - 3.312,8516 TL | Üretimde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
3.045,4532 TL - 3.045,4532 TL | Üretimde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
3.292,0373 TL - 3.292,0373 TL | Üretimde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
2.272,8362 TL - 2.272,8362 TL | Üretimde |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
3.076,2265 TL - 3.076,2265 TL | Üretimde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
2.614,0306 TL - 2.614,0306 TL | Üretimde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1.014,8191 TL - 1.014,8191 TL | Üretimde |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
2.587,5397 TL - 2.587,5397 TL | Üretimde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
1.758,8538 TL - 1.758,8538 TL | Üretimde |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
1.209,6165 TL - 1.209,6165 TL | Üretimde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
3.325,0015 TL - 3.325,0015 TL | Üretimde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
3.054,2171 TL - 3.054,2171 TL | Üretimde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin